比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZelog 安全继电器

固态安全

PNOZelog

PNOZelog 产品系列结合了机电式安全继电器的经验和先进电子技术的优势。借助于 PNOZelog,您可以可靠地监控多达四项安全功能。耐磨损、安全且使用寿命长,是一种经济高效的解决方案。减少接线!PNOZelog 可通过逻辑运算轻松互联。扩展诊断提高了机器的可用性。上电测试、自检和运行时间测试可最大程度确保安全。

抗冲击、抗振的 PNOZelog 安全继电器具有诸多优势。特别适合于振动强烈的移动应用。使用先进电子技术确保单元耐用且免维护。

 

PNOZelog 安全继电器优点一览

  • 简单的逻辑操作 (AND/OR) 减少了接线
  • 更全面的诊断提供高可用性
  • 半导体技术的全面应用消除了维护需求
  • 不会因触点焊接、污染、颤动或发热导致故障
  • 连续自检提供了最高程度的安全性;故障检测与开/关周期无关
  • 使用寿命长,即使频繁地操作或切换功能
  • 即使最小负荷时也能保证安全的切换操作
  • 快速调试;采用弹簧加载和螺丝式连接的直插式端子不需要其他工具
PNOZelog 安全继电器优点一览

PNOZelog – 特性一览

PNOZelog – 特性一览
  • 使用寿命长
  • 扩展诊断
  • 电子
  • 无磨损
  • 可连接
  • 紧凑型

将 PNOZelog 互联可形成完整的安全功能!为此,可以使用逻辑连接。逻辑 AND/OR 连接消除了输出的额外接线需求。PNOZelog 上的两个输出都可以自由使用。

易于使用的诊断功能使单元更具成本效益

使用一个单元同时监控两项安全功能。节约了控制柜内的空间。

PNOZelog 安全继电器提供丰富的诊断选项。可以帮助您减少停机时间,并迅速修复潜在错误源。关于产品系统状态的详细信息将为您提供帮助:

  • 通过 LED 指示灯可以进行最简单的现场诊断,无需额外工具
  • 诊断输出至 PLC:通过使用驱动程序,可使大部分常用的 PLC 系统适合进行诊断。检测内部和外部故障,例如触点短接或接线错误。
  • 使用多个互联的 PNOZelog 设备:只需一个 PLC 输入。检测设备状态以及输入和输出电路中的故障,并发送至 PLC 系统。
得益于内部逻辑“AND”操作,可以在一个单元中集成两项功能!

“二合一” – 双重功能的 PNOZelog 继电器

需要一个具有急停按钮或安全门监控功能的紧凑型安全单元?使用一个单元同时监控两项安全功能。减少接线。宽度仅 22.5 mm,将对控制柜内空间的要求降至最低限度。通过内部逻辑 AND 运算实现功能最大化。每项安全功能有单独的信号输出:

  • PNOZ e5.11p 同时监控急停按钮/安全门组合或两个安全门。
  • PNOZ e5.13p 还可以连接 PSENmag 安全开关。
双重功能的 PNOZelog 继电器 - 最小空间占用量

PLIDdys 安全线路检查设备 - 与 PNOZ e8.1p 一起提供安全上电

在发生错误时,PLIDdys 可以防止意外上电或设备启动。与 PNOZ e8.1p 评估设备相结合的 PLIDdys 线路检查设备是线路安全的最佳解决方案。

监控潜在接线错误,在发生错误时防止上电。

我们的产品线:PNOZelog

监控急停按钮、安全门、光栅

PNOZelog 产品系列中的安全继电器用于监控急停装置、安全门或光幕。

双手监控

PNOZelog 产品系列中的安全继电器监控双手按钮。

压敏地毯监测

PNOZelog 产品系列中的安全继电器用于监控压敏地毯。

附件

您可以从这里找到 PNOZelog 安全继电器的附件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn