比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZcompact 安全继电器

方形,简单,黄色

您是否需要安全地监控急停按钮、安全门或光障/光栅

您的应用是否需要达到 EN ISO 13849-1 性能等级 (PL) e IEC 62061 安全完整性等级 (SIL) CL 3 级要求?

您是否需要能够覆盖基础功能的安全继电器?

通过简化安装和维护节约时间对您而言是否重要?

如果是这样,PNOZcompact 安全继电器便是您的理想解决方案。

一种节约空间的高性能安全继电器

  • 它的紧凑型设计有助于节约控制柜内的空间
  • 安装和维护十分简单,节约您的时间
  • 无工具安装,只需将单元卡接于顶帽式导轨上
  • 最高安全性,符合 EN ISO 13849-1 性能等级 (PL) e 和 IEC 62061 安全完整性等级 (SIL) CL 3 级的要求
  • 连接时无需借助于其他文件,外壳上提供有框图和连接示例
  • 通过单元上的二维码直接访问,提高服务速度

小尺寸的安全继电器

  • PNOZcompact 产品系列中的单元高 105 mm、深 100 mm、宽 22.5 mm
  • LED 指示灯显示操作电压和开关状态
  • 弹簧加载端子,固定在设备上

应用:适用于基本功能

PNOZ c1 安全继电器 – 监控任何应用中的急停按钮或安全门 - 安全、简单、黄色每项安全功能使用一个安全继电器。PNOZcompact 安全继电器特别适合生产机器制造商和大型原始设备制造商。

PNOZ c1 安全继电器

PNOZ c2 安全继电器 – 用于 4 类光障或带 OSSD 输出的传感器的安全监控,符合 EN 61496-1。对 Pilz PSENopt 光障使用这一安全且完整的解决方案!该产品还可连接所有常用光障

优点:

  • 12 ms 的快速响应时间使应用安全最大化 - 有助于缩短与危险运动的距离要求
  • 响应时间显示在前面板上 - 在执行年度 ESPE 检查时帮助您节约时间
  • 光障通过 PNOZ c2 评估设备直接供电,安装快速又安全

 

PNOZ c2 安全继电器

我们的产品线:PNOZcompact

监控急停、安全门、光栅

适用于急停按钮、安全门或光障/光栅的监控;适合单位产量高和需要重启标准化功能的生产机器制造商。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn