比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZmulti 安全系统 – 扩展模块

您的应用是决定因素:基础单元的模块化扩展

PNOZmulti 安全系统 – 扩展模块

如需扩展设备,只需使用PNOZmulti。扩展模块可用于扩展模块化系统;可任意组合使用以便满足要求。可配置安全系统始终包括基础单元和可选扩展模块。

基础单元具有输入、继电器输出、安全半导体输出、用于自动化应用的输出、级联输入和级联输出。可通过扩展模块随时增加输入和输出的数量。特殊扩展模块支持安全速度监控等功能。

用户可获得的优势:

  • 可以轻松地通过 PNOZmulti Configurator 软件工具进行配置
  • 模块化理念优化成本 - 您只需为您的需求付费
  • 直插式连接端子降低接线成本
用户可获得的优势:

扩展模块的特性

扩展模块的特性
  • 在 PNOZmulti Configurator 中确定扩展模块位置
  • 模块通过连接片互联
  • 直插式连接端子(弹簧加载端子或螺丝式端子作为附件)
  • 一个基础单元最多可连接12个扩展模块和1个现场总线模块
  • 基础单元右侧最多连接8个扩展模块(例如输入和输出模块、安全速度和静止监控器)
  • 基础单元左侧最多可连接4个扩展模块和1个现场总线模块
  • PNOZ ml1p 连接模块用于连接2个基础单元
  • PNOZ ml2p 连接模块用于连接分布式外设:每个连接模块可连接4个PDP67分布式模块(每个基础单元最多16个分布式模块)

成本效益更高

速度和静止监控:安全轴监控

与其安全速度和静止监控器一起使用时,PNOZmulti 能以设置和自动模式安全地监控驱动器,最高安全等级达到 PL e (EN ISO 13849-1) 级。如此一来,可通过增量式编码器独立监控两个轴。可在图形配置工具 PNOZmulti Configurator 中十分方便地输入设定值。

 


安全地监控模拟输入信号

 

PNOZ ma1p安全模拟输入模块提供两个独立的安全输入。只需在 PNOZmulti Configurator 中轻点鼠标,即可为每个输入定义最多八个极限值。输入适于连接标准10 V电压信号或20 mA电流信号的传感器或编码器。

用户可从快速调试和减少接线中获益。凭借模拟输入模块,PNOZmulti 特别适用下列行业:过程工程、缆车/升降系统及燃炉控制。它还为恶劣工业环境下的应用提供了涂装版。

成本效益更高

可在一个网络内控制复杂任务

PNOZ ml1p 安全连接模块支持多个 PNOZmulti 基础单元之间的简单数据交换。优点一览:如果达到了设备的物理极限,只需使用更多 PNOZmulti!通过这种方式,您甚至可以监控和控制更复杂的设备和机械。还可以进行选择性关闭和工厂某些区域的调试。

PNOZmulti 的模块化结构使您能够将最多四个 PNOZ ml1p 连接模块连接到基础单元,建立环形和树形结构。您可以快速又轻松地在 PNOZmulti Configurator 中分配要传输的信息。无需具备安全总线系统的专业知识,连接的设备也不需要专门编址。

可在一个网络内控制复杂任务

使用安全传感器技术在现场进行分布式扩展

PNOZ ml2p 安全连接模块可将来自分布式模块的输入信息安全地传输到 PNOZmulti 控制系统。可在控制柜外部通过 IP67 输入模块 PDP67 F 8DI ION 连接传感器技术。PNOZmulti Configurator 软件工具帮助您减少规划和设计工作。现在,不仅所有安全功能得到可靠监控,还可以在现场直接完成这些工作。因此,也可以使用 PNOZmulti 部署分布式工厂

 

使用安全传感器技术在现场进行分布式扩展

安全地监控模拟输入信号

PNOZ ma1p安全模拟输入模块提供两个独立的安全输入。只需在 PNOZmulti Configurator 中轻点鼠标,即可为每个输入定义最多八个极限值。输入适于连接标准10 V电压信号或20 mA电流信号的传感器或编码器。

用户可从快速调试和减少接线中获益。凭借模拟输入模块,PNOZmulti 特别适用下列行业:过程工程、缆车/升降系统及燃炉控制。它还为恶劣工业环境下的应用提供了涂装版。

安全地监控模拟输入信号

我们的产品线:PNOZmulti 扩展模块

PNOZmulti - 安全 I/O 模块

可以配备各种模块,例如输入模块、模拟输入模块、继电器和半导体输出模块、速度监控器、静止监控器和连接模块。

PNOZmulti 标准 I/O 模块

输入模块有8个用于自动化功能的输入。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn