比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统 – 扩展模块

易于扩展

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统 – 扩展模块

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统的扩展模块数量少于设备 PNOZmulti 和 PNOZmulti 2。可通过最多四个连接模块,在每个基础单元的左侧扩展 PNOZ mm0.1p 和 PNOZ mm0.2p 可扩展基础单元。对于 PNOZmulti Mini、PNOZmulti 2 或 PNOZmulti 小型控制系统,可使用 PNOZ mml1p Multi-Link 连接模块安全地连接基础单元。因此,您可以将它们应用于具有环形或树形结构的分布式设备。

PNOZ mml2p PDP 连接模块用于连接 PDP67 分布式 IP67 模块。连接合适的传感器技术,并使用这些设备监控现场分散的安全功能。每个传感器可以单独编址和诊断。您可以在基础单元的右侧连接该产品系列中的 PNOZsigma 接触扩展模块。还可使用下列通信模块。

使用扩展模块的好处

  • 还可部署分布式设备
  • 直接在现场监控传感器
  • 可轻松连接接触扩展模块以增加继电器触点
使用扩展模块的好处

特性

特性
  • 基础单元右侧:1 个 PNOZsigma 扩展模块 (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • 基础单元左侧:1个现场总线模块、1个通信模块和4个连接模块
  • PNOZ mml1p Multi Link:通过4芯屏蔽双绞线进行点对点连接,32路虚拟输入和输出
  • PNOZ mml2p PDP:一个扩展模块可连接最多四个 PDP67 分布式输入模块,可配置最多16个传感器

我们的产品线: PNOZmulti Mini – 扩展模块

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统 - 安全 I/O 模块

扩展模块结合基础单元,用于扩展模块化系统。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn