比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSSuniversal – 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

单独组合

用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

输入及输出模块可单独组合,以适应您的具体要求。提供丰富的 I/O 模块用于安全相关、非安全相关功能以及数字和模拟信号处理。日后进行系统调整时,只需添加新模块或更换现有模块。从而保证高度的灵活性。PSSuniversal 支持一个系统中安全和自动化功能的独特结合

I/O 模块:灵活的解决方案 - 优点一览

  • 为远程 I/O 系统和 PSSuniversal 控制系统提供输入/输出模块的个性化组合
  • 安全相关控制任务及标准控制任务的解决方案
  • 系统的高精确度意味着可针对您的特定要求进行精确调整
  • 可轻松更换模块,便于后期的系统调整
  • 远程 I/O 系统和控制系统的硬件结构一致
  • 可通过简单更换头模块实现更高性能类别
I/O 模块:灵活的解决方案

I/O 模块 - 特性一览

I/O 模块 -  特性一览
  • 用于安全相关、非安全相关、数字量或模拟量信号处理
  • 可以按任何顺序安装多达64个模块
  • 电源模块可组合成不同供电组或作为更新模块使用以实现更高性能类别
  • 基础模块作为这些模块的承载单元,在修改系统时确保简单更换

I/O 模块 - 适用于各种不同应用

安全功能和标准控制功能的一系列输入及输出模块可用于大部分应用。当涉及到各种外围设备模块时,系统的精确度可确保最大的灵活性。

耐高温模块

严苛环境要求元件在温度波动大时仍能可靠工作。这种情况下可采用PSSuniversal 特殊模块,该模块在类型说明中以“T”表示。它们被广泛应用于不可能或经济上不允许加热控制柜或环境温度过高的应用。在-30 °C至+60 °C温度范围内,这些模块可轻松耐受二级污染范围内的潮湿和冷凝环境。

I/O 模块 - 适用于各种不同应用

按照您的行业应用进行个性化定制

我们的产品线: 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

PSSuniversal安全I/O模块

适用于数字或模拟信号处理。可以按任何顺序安装多达64个I/O模块。

PSSuniversal标准I/O模块

适用于数字或模拟信号处理。可以按任何顺序安装多达64个I/O模块。

PSSuniversal基础模块

I/O模块和电源电压模块的承载单元。安装时只需将这些模块插入基础模块,并且可在进行系统调整时轻松更换。

PSSuniversal 电源模块

用于内部供电与不同电源组的构建。

PSSuniversal附件

对于PSSuniversal,我们提供附件,诸如,顶帽式导轨的端部支架、端接板、端子、USB电缆和连接器。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn