比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

系统组件现场总线系统

网关 – 可靠的协议转换器

Pilz 网关确保协议的可靠转换。它为 PSS 4000 控制系统和第三方控制系统中控制器之间的通信提供可靠的系统组件。简化了 Pilz PSS 4000 控制系统到现有 CANopen 或 EtherCAT 架构的集成。

网关的优势

  • 可集成到现有 CANopen 或 EtherCAT 架构
  • 预定义映射减少工程工作量
  • 通过状态 LED 进行快速诊断;通过网络服务器进行更全面的诊断

网关的特性

  • 从 Modbus/TCP 从站到 EtherCAT 从站的网关 – 具有 EtherCAT 现场总线接口
  • 从 Modbus/TCP 从站到 CANopen 从站的网关 – 具有 CANopen 现场总线接口
  • 兼容下列控制器和控制系统:PSSuniversal PLC、PSSuniversal multi、带 ETH-2 接口的 PSS 4000 以及 PMCprimo 运动控制系统
  • 兼容 PMI 诊断单元

我们的产品线:系统组件现场总线系统

网关

PSS 4000 自动化系统中的控制系统与第三方控制系统之间可通过协议转换器进行通信。因此,PSS 4000 可以集成到现有 CANopen 或 EtherCAT 架构。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn