比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

系统组件SafetyNET p

灵活应用于任何网络架构

SafetyNET p 系统组件为您的网络拓扑配置提供各种可能性。可提供以太网基础设施组件,例如交换机、电缆和连接器。

在以太网中,SafetyNET p 系统组件构成网络基础设施。结果:不同网络拓扑结构和更高的网络扩展效率及性能

SafetyNET p 系统组件优点一览

PSSnet 交换机优点一览

  • 为基于以太网的通信系统(例如 SafetyNET p)提供各种架构选择
  • 提高网络利用率和网络扩展效率
  • 通过网络划分增强通信性能
  • 通过以太网接口提高 Pilz 系统的应用灵活性

SafetyNET p连接器优点一览

绝缘位移接触技术实现快速轻松的安装(快速接触,无需使用额外工具)

  • 通过 RJ45 连接器兼容办公设备
  • 通过颜色标记避免插线错误

交换机系列特性一览

PSSnet SLL(下层交换机)交换机

  • 适用于更小网络
  • 可用于工业以太网系统,例如 SafetyNET p RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP 和 Modbus TCP 
  • 即插即用(无需配置)
  • 诊断LED

PSSnet SHL(上层交换机)交换机

  • 综合管理功能支持大型网络
  • 可用于工业以太网系统,例如 SafetyNET p RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP 和 Modbus TCP 
  • 通过网络浏览器进行基于网络的管理配置和诊断
  • 可实现 MRP 环形冗余

连接器和电缆 – 完美组合

SafetyNET p 连接器

  • 安装在工业应用中的标准 IP20 连接器
  • 使用 IDC 端子的快速装配技术

SafetyNET p电缆

  • 用于工业以太网的标准电缆
  • 电气:Cat 5e,快速以太网 (100Mbit/s),4 芯

安装剥线工具

  • 用于剥离 SafetyNET p 电缆绝缘层的工具
  • 剥线方法可节约时间并减少安装错误

在 SafetyNET p 网络中的应用

针对工厂布局修改网络拓扑结构:

  • 星形拓扑
  • 树形拓扑
  • 分支(子线)的实施


提高网络利用率:

  • 光纤通信提高 EMC 稳定性
  • 通信路径中断或组件发生故障时可使用环形冗余 

促进网络扩展:

  • 光纤通信可以无故障连接更长距离
  • 最长距离可达 30 km

通过 VLAN (虚拟 LAN) 进行逻辑划分:

  • PSSnet SHL 托管的交换机支持 VLAN
  • VLAN 支持网络的逻辑划分,不受设备物理位置的影响
  • 可通过交换机配置将用户分配给 VLAN
  • 可增加可用带宽的利用率
  • 交换机可以优先考虑一个 VLAN 的数据(优先于另一个 VLAN 的数据)

我们的产品线:系统组件SafetyNET p

SafetyNET p – 交换机

PSSnet 交换机可以灵活地调整网络拓扑结构,以便适应您的工厂布局。这些组件支持星形、树形和环形结构。得益于各种介质(例如光纤)的使用,现在可以顺利扩展网络范围。

SafetyNET p 连接器

提供标准 IP20 SafetyNET p 连接器用于安装。这些 RJ45 连接器适合工业应用,可快速完成装配。

SafetyNET p电缆

预装配 SafetyNET p 电缆(用于工业以太网)无需进行装配,使布线工作快速又简单。在 SafetyNET p 电缆上,安全相关数据和标准数据通过同一根电缆进行物理上混合但逻辑上隔离的传输,因此无需反馈。

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn