比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

急停按钮PITestop

使用急停按钮,在危险情况下确保安全

使用急停按钮,在危险情况下确保安全

根据机械指令,工厂和机械设备必须安装急停装置,以便在紧急情况下避免或降低危险。使用急停按钮PITestop在危险情况下关闭您的设备。PITestop在全球被广泛采用,可满足所有国际相关标准和法规,如:EN/IEC 60947-5-1、 EN/IEC 60947-5-5和EN ISO 13850。

各种版本的产品针对任所有工厂情况为您提供适合的急停按钮:包括发光按钮、带钥匙或防护套的版本、 IP67防护类型等。还可根据面板或表面安装版本选择各种急停按钮。

新品:PITestop active——智能工厂的定制化急停按钮

Pilz推出全新系列可以电气激活的急停按钮PITestop active。

ISO 13850IEC 60204标准已经过修订:急停按钮可以通过指示灯在启用和未启用之间切换。这即是电气激活的急停按钮PITestop active的原理。通过发光指示是否已启用。

PITestop active解决方案适合于可以添加工厂模块的模块化工厂机械。这意味着设计的机器灵活性提高。此外,未启用的机器部件,例如互连机器中的部件,现在可以更轻松地完全关闭,从而降低能耗。

 

现在购买PITestop active

PITestop active是一款发光的急停按钮

PITestop active,电动启用的急停按钮

  • 可启用或停用
  • 操作信号的整体解决方案
  • 通过关闭未启用的机器部件节省成本和时间
  • 启用的机器部件和控制单元已标记,方便用户使用
  • 不再需要遮盖未启用的急停按钮
  • 灵活性更高,因为可以更快地更改互连机器间的操作模式

在各种情况下确保安全性——优势一览

  • 符合标准的蘑菇型急停按钮
  • 多样化的急停按钮可以在各种情况下提供最高等级的安全性
  • 发光型,带钥匙,符合卫生要求(IP 69K)
  • 通过面板和表面安装版本实现简便灵活装配
  • 借助急停符号,无需另外使用操作语言标签
  • 通过快速连接技术(直插式技术)实现集成监控功能
急停按钮:优势一览

急停按钮特性

急停按钮特性
  • 左/右旋转后锁紧
  • 由于具有彩色环执行指示器,因此开关位置清晰可见
  • 带或不带Pilz图标和急停符号


PITestop active

  • 启用时发光
  • 可选配带M12连接的表面安装外壳

作为完整解决方案的PITestop

PITestop急停按钮可与Pilz所有安全控制系统配合使用。串联的急停开关将显著减少您的接线工作量!串联电路可扩展至包含多达50个急停按钮。

作为完整解决方案的PITestop

急停按钮可用于所有工业领域中的应用

我们的产品线:急停按钮PITestop

成套急停按钮PITestop

各种面板及表面安装类型的预装配成套件可方便您轻松进行选择。

PITestop/stop触点功能块

利用独立的触点功能块改造或完善独立的急停按钮。

PITestop/stop按钮

从我们丰富的模块系列中选择正确的急停按钮:例如,发光按钮、带钥匙或防护套的版本、 IP67防护类型。

PITestop/stop

在这里您将找到适合PITestop/stop的附件。

急停按钮PITestop active

在这里,您可以找到匹配的急停PITestop active,可以启用,以便用于模块化工厂和机械。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn