比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PITjog 手动操作控制设备

使用控制设备,所有风险尽在掌控

PITjog 手动操作控制设备

设备或机器危险区域作业时采用手动控制设备。例如,在安全门打开的情况下,采用手动操作控制设备控制机器功能。

控制设备优点一览

  • 让员工能够在设备或机器的危险区内部安全地工作。
  • 在安全门打开时轻松监控过程
  • 符合人体工学的模塑外壳便于舒适操作
控制设备优点一览

控制设备的特性

控制设备的特性
  • 塑料外壳,配三个按钮
  • 两个双手功能按钮,一个复位功能按钮
  • 防护类型 IP50
  • 合成外壳,坚固耐用
  • 按钮操作,简便方便
  • 重量轻
  • 绕线可提供较大的工作范围
  • 安全存放在固定器中

控制危险

使用个人防护控制设备,预防潜在的危险情况。这在机器处于特殊操作模式,安全设备的作用被部分或完全覆盖的情况下尤为有用。

控制设备的应用领域通常包括:

  • 机器设置
  • 维修工作
  • 过程监控
  • 测试操作
控制危险

使您的解决方案趋于完备!

使您的解决方案趋于完备!

完善您的解决方案并有利于在设备或机器危险区域实现安全作业!将控制设备与Pilz经认证的分析单元相结合即可完成:

  • 双手控制继电器 P2HZ
  • PNOZ s6安全继电器
  • PNOZ e2.1p安全继电器
  • PNOZmulti模块化安全系统的双手模块
  • 自动化系统PSS 4000中的控制系统

PITjog准备用于所有工业领域

我们的产品线:PITjog 手动操作控制设备

手动操作控制设备PITjog

手动操作控制设备PITjog适合双手操作。

PITjog附件

详细了解适合控制设备PITjog的附件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn