比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PITgatebox按钮单元

简化安全门系统的操作

PITgatebox按钮单元

PITgatebox按钮单元帮助您轻松而灵活地控制安全门开关和系统。它还允许您控制用来激活、停止或确认机器或系统的指令。

由于采用了超薄设计,您可以在标准型材系统上快速轻松地安装坚固耐用的控制单元。具有各种不同的按钮、钥匙开关和急停按钮组合的预配置版本为实际应用提供了最大灵活性。PITgatebox针对您的具体需要提供量身定制的模块化安全门解决方案,特别是在与PSENmlock和PSENslock安全门系统配合使用时。

PITgatebox按钮单元优点一览

  • 通过简单的操作功能实现最佳质量和设计
  • 坚固耐用的金属IP65外壳对冲击、振动和碰撞具有极强的耐受能力
  • 超薄外壳可节约标准40 mm型材系统的安装空间
  • M12 12针连接器和可旋转端盖,安装简单、快速且无需接线
  • 接线工作量减少可节约成本
  • 集成的可旋转安装支架使安装更灵活
  • 合适的备件便于轻松更换控制元件

按钮单元的使用和应用

  • 按钮单元可用于控制机器(例如压机)和设备
  • 与滑动门和回转门等门上的安全门系统(例如PSENmlock或PSENslock)实现多功能组合
  • 执行其他机械工程指令,例如激活、停止或复位设备

我们的产品范围:

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn