比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

SCADA可视化

工厂和机械的可视化

工厂和机械的可视化

在更高层面操作和监控工厂或机械!

PMIopen和PMIcontrol操作终端提供SCADA软件包, 并为复杂的可视化任务提供了跨区域解决方案。

使机械操作更简单、快速、便捷。
升级至完整的SCADA系统不会造成数据丢失,因为将对所有的配置数据进行传输。使用Zenon Operator Dev 1024(用于配置)以及Zenon Operator RT PMI(运行时间)。此类工具可通过下载获取。

优势

  • 借助广泛的功能与特定的辅助工具实现简单快速的项目规划。
  • 借助清晰的结构化操作员指南,操作员可以迅速了解其工作方式。
  • 得益于良好的清晰度、声音支持以及简单的符号,实现快速故障排除。
SCADA可视化

SCADA可视化的特性

SCADA可视化的特性
  • 多语言编辑器及运行时间
  • 符号库
  • 符号地址
  • 计算机模拟
  • 配方管理
  • 报警管理及时间事件列表
  • 密码保护
  • 在线语言切换

项目规划与调试功能选择

在线语言切换:安装过程中节约成本!串口用户可以从一开始便生成数种语言的项目。从而在操作过程中轻松切换操作语言。外语文本在项目规划过程中已经过检查(如:文本长度)。支持UNICODE。

密码保护:通过PMI工具,可为每位用户单独设置可定义的访问授权。利用灵活的密码等级,可清楚地定义访问授权并建立程序。

对象库:快速高效的项目规划,利用静态及动态元素对象库节约时间及资金。轻点鼠标即可完成!

离线模拟:所有功能均可通过模拟提前检测。从而降低配置及调试成本。

与各种PLC连接:PMI工具可使PMI操作终端与各种PLC连接。提供适用于所有标准PLC制造商的多种驱动器。例如,操作终端PMI可使用Modbus(TCP)连接。另有连接西门子及Allen Bradley系统的驱动器。

项目规划与调试功能选择

我们的产品线:PMI 软件

zenon

Zenon——用于工厂和机械的配置和调试的可视化软件。在这里,您将找到编辑器,包括许可证。

zenon许可证

在这里,您将找到适用于Windows CE的Runtime以及多达1024个变量,含PC项目许可证。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn