比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMIvisu——配备已预先安装的可视化软件的可视化终端

PMI v5和PMI v7e系列操作终端

PMI配有预先安装的可视化软件PASvisu

Pilz人机界面(PMI)是人员和机器之间的联系纽带。在此接口功能中,其必须特别高效且直观易用。PMIvisu操作终端配备了strong>已预先安装并经过授权的可视化软件PASvisu。如此可以实现设备和机械的专业可视化。所有信息一目了然!

电容式显示屏有两个版本,每个版本有两种尺寸可选:经过成本优化的v7e系列(4.3”和7”)或强大的v5系列。有7”或12”可供选择。两个版本均具备卓越的功能和质量 - 德国制造。

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu v704e和v707e现提供具有最佳性价比的诊断和可视化面板。PMIvisu设备是一种预装且经过授权的解决方案包——包含PMI操作终端和PASvisu可视化软件。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器,受益于一目了然的设备和机械的专业可视化!

电容式显示屏配备了Linux操作系统,并且可提供紧凑型4.3英寸和7英寸两种型号。PMI Manager软件用于简化面板调试和管理。PMI v7操作终端是高品质的“德国制造”。

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu控制单元的优点和特性

  • 预安装可视化软件PASvisu提供专业可视化
  • 电容式玻璃触摸屏经久耐用
  • 强大的处理器实现快速可视化
  • 经过整合和预配置的HMI功能可提高项目规划效率
  • PMI Assistant / PMI Manager简化了启动和管理
  • 支持Unicode的语言管理使之国际通用
  • 访问权限通过集成的用户管理器分配
  • 最多包含500个变量,用于与控制器进行数据交换
  • PLC和安全模块状态的丰富图形可视化库、诊断列表和许多其他特性
  • 设计、开发和制造 – 德国制造
PMIvisu优点一览

我们的产品范围:PMIvisu

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn