比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSENopt II光幕 - 第二代

坚固耐用的安全光幕

PSENopt II光幕与反射镜柱

第二代光幕PSENopt II帮助用户安全介入生产过程,并根据具体要求提供手指、手和身体保护。首款3类安全光幕专为EN/IEC 61496-1PL d级及以下应用而设计。业已问世的4类光幕适用于EN/IEC 61496-1/-2PL e级及以下应用。

由于PSENopt II传感器非常坚固,具备防冲击防碰撞防振动能力,适用于恶劣的工业环境。操作员可以通过LED灯判断导致停机的主要原因和系统缺陷,因此可以缩短停机时间。

安全光幕150 mm至1800 mm的长度可供选择。与可配置控制系统PNOZmulti 2组合应用,您可以从独家供应商获得安全且完整的解决方案。兼容安装辅助工具和镜柱等多种附件。

安全光幕用于手指、手部和身体防护 – 优势

  • 坚固耐用,具备防冲击、防碰撞和防振动能力
  • 通过LED灯提供人性化诊断,减少停机时间
  • 装配、安装和调试过程快速简单
  • 编码为光幕传感器的安装提供更大的灵活性
  • 使用PSENopt II镜柱从多个侧面保护危险区域
  • 可调节基础单元提供额外保护,防止强烈的机械冲击,且可在不均匀的条件下调整镜柱
  • 一站式服务:完整且经济划算的解决方案组合应用,还有丰富的附件通过与可配置控制系统PNOZmulti 2组合,外加多样化的附件,形成完整而且具有高性价比的解决方案。

安全光幕特性

PSENopt II安全光幕的详细视图
  • 符合EN/IEC 61508和EN/IEC 61496-1(3类)或 EN/IEC 61496-1/-2(4类)标准并获得认证
  • 可用于符合EN ISO 13849-1标准的PL d/PL e级及以下应用、以及符合EN/IEC 62061标准的SIL CL 2/SIL CL 3级及以下应用
  • 安全光幕用于手指、手和身体防护
  • 光幕有150mm至1800mm的长度可供选择
  • 50 g 的抗冲击能力
  • 无盲区
  • 集成编码
  • 结合PDP67(兼容接插件)、PNOZmulti、PNOZx.2 8p、PNOZs3,形成完整的解决方案

PSENopt II安全光幕应用领域

使用PSENopt II安全光幕保护您的工人和资产!该光幕采用红外光束形成的红外保护面保护危险区。一旦红外光束中断,将立即发出安全关闭指令。

PSENopt II光幕适用于工业领域,特别适合手工工作站、出入防护、插入/移除物料或机器人旁边的物料操作。
详细了解安全光幕的不同应用范围!

PSENopt II安全光幕的应用

PSENopt II反射镜柱可从多个侧面保护危险区

将光幕与最新的PSENopt II反射镜柱组合使用,可以从多个侧面保护危险区。使用一对光幕和两个反射镜柱最多可以监控三个出入侧面!减少了接线工作量,并节约了空间和资金。反射镜柱由柱状保护器和集成反射镜组成,可与Pilz的所有PSENopt和PSENopt II光幕传感器配合使用。
PSENopt II可调节基础单元是一种可选附件,可针对较强机械冲击提供额外保护。当需要在不平整表面安装反射镜柱时,PSENopt II可调节基础单元也是一种理想选择。

所有PSENopt II光幕都具备集成编码功能

安全光幕的物理排列从此再无限制。由于具备编码功能光幕传感器即使相距很近也不会相互干扰。当第一对光幕的发射器向第二对光幕的接收器发射光束时,这一点尤为重要。这种情况下,只需为两对光幕配置不同的光束代码!可使用以下配置:“代码A”、“代码B”和“无代码”。所有PSENopt II光幕都具备集成编码功能。

PSENopt II安全光幕的应用

光幕的行业应用

我们的产品范围:PSENopt II光幕

基础3类光幕,手保护

基础3类光幕PSENopt II可提供符合EN/IEC 61496-1标准的手保护功能。

基础3类光幕,手指保护

基础3类光幕,手指保护 标准3类光幕PSENopt II可提供符合EN/IEC 61496-1标准的手指保护功能。

基础4类光幕,手指保护

基础4类光幕PSENopt II可提供符合EN/IEC 61496-1/-2标准的手指保护功能。

基础4类光幕,手保护

基础4类光幕PSENopt II可提供符合EN/IEC 61496-1/-2标准的手保护功能。

PSENopt II光栅附件

完美搭配光束设备PSENopt II:兼容的附件可快速简便地完成安装。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn