比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

机械安全开关PSENmech

PSENmech – 门保持闭合

机械安全开关PSENmech

PSENmech 机械安全开关适用于可移动防护装置的安全监控。如果防护装置打开,将触发 PSENmech 安全开关。然后,在 Pilz 评估设备的帮助下,从危险的机器运动进入静止状态。

PSENmech 安全开关对执行机构使用更大的抽取力,防止安全门意外打开。由于具有机械编码执行机构,它们符合标准 EN 1088(防止失效)的要求。

确保安全门监控的优势

  • 灵活快速的安装
  • 设备利用率高
  • 最多4个水平和垂直接近方向
  • 内置操纵保护功能
  • 稳健的设计和出众的机械负载能力延长了使用寿命
  • 工作温度范围大,适用于各种应用
  • 调试和停机时间短
  • 外壳不受污垢和尘埃影响并且防水
  • 与 Pilz 评估设备一起使用的安全且完整的解决方案

机械安全开关的特性

机械安全开关的特性
  • 用于监控可移动防护设备的位置(符合EN 60947-5-3)
  • 适用于EN ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3级及以下应用(为了达到最高要求,必须使用2台设备)
  • 防护类型:IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • 执行方向:8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

使用 PSENmech 确保安全门监控

对于涉及最高类别(EN 954-1 4 类)的应用,我们建议将 PSENmech 与另一安全开关(PSENmech、PSENmag 或 PSENcode)组合使用

将 Pilz 的机械安全开关与安全控制技术相结合 - 给您一个安全完整的解决方案!

使用 PSENmech 确保安全门监控

我们的产品线:PSENmech 机械安全开关

带防护锁定的 PSENmech

PSENmech 机械安全开关具有防护锁定功能,在危险的生产过程完成之前,它确保安全门处于联锁状态(防护锁定)。它们还防止未授权访问导致生产中断。

带独立执行机构的 PSENmech

久经考验的可移动防护装置安全监控设备 – 带独立执行机构的 PSENmech 机械安全开关。

附件

与 PSENmech 完美兼容:PDP67 接口和螺钉等。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn