比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

安全铰链开关PSENhinge

用于防护装置的完整解决方案

安全铰链开关PSENhinge

PSENhinge 安全铰链开关由铰链和安全开关组成,为防护设备提供安全完整的解决方案。它们适用于旋转式和铰链式安全门及翻板。

PSENhinge隐秘安装在防护设备内部,因此作为用户,您将受益于高设备可用性和操纵保护。PSENhinge 安全铰链开关提供 IP67 级防护,因此十分适合卫生要求高的领域!

实现最高灵活性的安全、完整的解决方案

  • 用于可旋转/铰链式防护设备的安全完整的解决方案,由铰链和安全开关组成
  • 可与 Pilz 控制器组合应用于具有极高安全要求的应用
  • 直接集成到防护设备内部,提供操纵保护并节约空间
  • 在安装、连接和调节方面具备最高灵活性且易于使用
  • 坚固的设计和防尘能力确保低维护
实现最高灵活性的安全、完整的解决方案

铰链开关的特性

铰链开关的特性
  • 用于监控可移动防护设备位置的铰链开关(符合EN 60947-5-3)
  • 如果使用两个开关,可用于EN ISO 13849-1的PL e级和EN IEC 62061的SIL CL 3级及以下应用。
  • 从0°至270°,可自由设置切换点,并且可重新调节
  • 触点:2个常闭
  • 防护类型:IP67
  • 塑料主体设计

PSENhinge 的应用

PSENhinge适用于可旋转的铰链门及翻板。通过防护设备内部的隐秘安装提供高水平的操纵保护。由于PSENhinge符合IP67防护类型,Pilz的安全铰链开关还可用在重污垢应用中。

PSENhinge 的应用

铰链开关的行业应用

我们的产品线:PSENhinge 安全铰链开关

PSENhinge 安全铰链开关

我们的铰链开关在安装、连接和调节方面极具灵活性。系统可以安装在门的右侧和左侧。

PSENhinge安全铰链开关附件

与PSENhinge完全兼容:电缆、多种 PDP67 接口、隔离开关和更换套件等。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn