比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSENsgate 安全门系统

用于安全门监控的集成系统

PSENsgate 安全门系统

PSENsgate安全门系统在单一系统中集成了安全门监控安全防护锁定控制元件!我们经过专门设计的产品性能等级最高可达PL e。

用户将受益于安全门系统的高度灵活性!我们提供丰富的系统类型供您选择,可以集成可选操作元件,例如按钮、钥匙开关、发光按钮和部分停止装置。此外,还可提供急停和逃生释放等功能。

完整又经济的解决方案 - PSENsgate 的优点

  • 成本优化的系统 - 在一种产品中集成安全门监控、安全防护锁定和额外操作元件
  • 每个安全门只安装一个开关,为人员和设备保护提供最高安全性
  • 品类齐全的操作和控制元件以及连接使能开关的能力提供了极大灵活性
  • 降低能耗的高能效系统
  • 由于集成了操作元件且可串联,大大减少了安装和配线作业量
  • 采用 Pilz 控制技术后,可构成一款安全、完整的解决方案

安全防护锁定设备 - PSENsgate 安全门系统的特性

安全防护锁定设备 - PSENsgate 安全门系统的特性
  • 集安全门监控、安全防护锁定和门栓断裂监控于一身的系统 - 包含急停设备和操作元件
  • 最高级别的操纵保护和防止失效保护
  • 适用于左侧和右侧铰链门
  • 集成“洁净设置”:轮班结束时集中打开所有防护锁定设备
  • 与 PSENslock、PSENsgate、PSENcode 和 PSENini 串联
  • 适用于 EN ISO 13849-1 的 PL e、EN/IEC 62061 的 SIL 3 级和 EN 954-1 4 类及以下应用

使用PSENslock进行安全门监控

PSENsgate安全门系统用在大型安全门上。也适用于某些操作情况下不得意外打开的安全门。例如为了防止危险运动(超程)。

由于其牢固的设计和机械负载能力,PSENsgate安全门系统具有很长的产品使用寿命。PSENgate为个人和设备提供的安全保护级别最高可达EN ISO 13849-1规定的PL e等级EN/IEC 62061规定的SIL 3等级

与可配置小型控制系统PNOZmulti Mini等安全控制技术结合,获得既经济又安全的安全门监控完整解决方案。PSENsgate 安全门系统也可方便地与其他传感器串连:PSENini、PSENcode和PSENslock。

使用PSENslock进行安全门监控

安全门系统的工业应用

我们的产品范围:PSENsgate 安全门系统

安全门系统PSENsgate

卓越的节省潜力提高生产率:仅使用一个交钥匙系统,并且所有的安全功能和操作元件都是集成的。使用 PSENsgate 在配置、设计、归档、采购以及安装过程中优化时间和成本!

安全门系统附件

完全量身定制的安全门系统:用于安全门监控的诊断连接器、电缆分离器、连接电缆、多种 PDP67 接口等。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn