比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSENopt 工具

PSENopt 多功能型光束设备的配置

PSENopt 工具

软件工具PSENopt Configurator 使得PSENopt 多功能型光束设备安装和管理更轻松:该软件直观地显示所有光束。因此从光束设备的校准到各种功能(例如屏蔽、消隐和级联),您可以使用一个工具完成光束设备的全部配置

PSENopt Configurator 还有助于快速诊断。它可以迅速定位中断的光束设备。这也确保了您的机器故障停机时间短、可用效率高。

易于安装和操作 – PSENopt Configurator 的优点

  • 直观的单束光,使安装和操作简单又经济
  • 可轻松实施屏蔽、消隐和级联
  • 可极快速地示教和重新示教新对象
  • 脱机创建的配置可通过编程适配端直接传输到其他机器,无需进行任何附加的处理
  • 分步菜单指导和故障的早期检测
  • 安装光束设备时具有更大的灵活性
  • 支持快速诊断,减少了故障停机时间,增加了设备可用率
安装和管理十分简单

PSENopt Configurator 的特性

PSENopt Configurator 的特性
  • 完成全部配置:光栅的校准,以及屏蔽、消隐和级联
  • 可借助于编程适配器离线创建软件配置(PSENopt 多功能型编程适配器,货号:631070)- 通过适配器传输到其他机器
  • 如果安装了多个光束设备,可以为每个光束设备分配一个单独的代码

PSENopt Configurator 的应用

PSENopt Configurator 用于安装和管理PSENopt 多功能型光束设备。它可以完成全部配置:从光束设备的校准到各种功能,例如屏蔽、消隐和级联。它还可以通过实时显示每个光束实现快速诊断。

PSENopt Configurator 的应用

PSENopt Configurator 可广泛应用于各个行业

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn