比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

安全雷达系统 - LBK系统

即使在恶劣的工业环境中,也可以利用雷达技术监控安全保护区!

安全雷达系统 - LBK系统

Pilz正在运用Inxpect公司的LBK系统扩大其在用于危险区域防护的安全传感器技术领域的产品组合。LBK系统基于雷达技术。对外界影响(如灰尘、污物、雨水、光线、火花或振动)不敏感。因此,LBK系统非常适合户外应用、重工业或木材加工行业。

该系统由一个控制单元和多达6个传感器组成。可以为每个传感器单独设置保护区域。您可以根据要监控的区域大小配置窄保护区域或宽保护区域。总监控区域由传感器的数量、安装高度和倾角决定。通过相应的配置器进行配置。

将其与Pilz控制技术组合运用,您将得到一个安全可靠的危险区域防护解决方案。

安全LBK系统的优势

  • 对灰尘、雨水、光线、火花或振动不敏感
  • 串行连接最多6个传感器(通过配置器选择)
  • 两种保护区域配置(窄和宽) – 取决于要监控的区域大小
  • 通过配置器(configurator)设置保护区域
  • 警告区,用于向接近的物体发出信号和/或准备关闭设备
  • 集成式屏蔽用于整个系统或单个传感器
  • 重启联锁,防止机器在人员处于危险区域时重新启动
LBK系统的设计

安全LBK系统的特性

宽广的扫描角度
  • 该系统由一个控制单元和多达6个传感器组成
  • 宽保护区域的扫描角度:水平110°,垂直30°
  • 窄保护区域的扫描角度:水平50°,垂直15°
  • 工作范围:4 m
  • 连接类型:CANopen
  • 反应时间:最多100 ms
  • 适用于SIL CL 2、PL d、2 类及以下安全级别的应用

我们的产品范围:安全雷达系统 - LBK系统

LBK系统

您可以选择由一个控制单元和多达6个传感器组成的LBK系统。

LBK系统的附件

在这里您将找到适合LBK系统的附件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn