比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMCprotego D伺服放大器

PMCprotego D - 使用安全运动实现更多应用

PMCprotego D伺服放大器

当需要极高灵活性和安全性时,您都可以使用先进的PMCprotego D伺服放大器作为驱动控制器!驱动控制器支持所有常用的现场总线系统、反馈和电机类型。PMCprotego D可轻松集成到现有系统环境。因此,可以保证面向标准市场系统的开放性

基础版已包含“安全转矩停车”(STO)功能(板载)。使用插入式安全卡PMCprotego S可以轻松实现众多其它安全功能,如减速,安全操作停止或安全静止。安全功能与使用的电机或编码器类型无关。得益于安全运动解决方案,使用任何反馈系统时性能等级都可以达到PL e。

灵活性是PMCprotego的关键特性:该伺服放大器还可用作基于安全驱动的运动控制系统。将PMCprimo C选配卡插入PMCprotego D的第二个卡槽,就形成了紧凑型一体化运动控制解决方案

 

领先控制技术的显著优势

  • 集成于驱动的安全功能,使用编码器类型的任何反馈系统时性能等级高达PL e(EN ISO 13849-1)
  • 支持各种现场总线、反馈系统和电机类型
  • 模块化系统,具有两个用于安全卡和I/O扩展卡或运动控制卡的卡槽
  • 设备可以集成到现有自动化环境中,投资成本低
  • 垂直轴的安全制动控制,结合PMCprotego S安全卡
  • 通过使用低电压电源的型号降低成本(1x 110 VAC至3x 230 VAC,尺寸01-24)

灵活的驱动控制器 – PMCprotego D的属性

灵活的驱动控制器
  • 3个不同的额定电流范围(01-12A、24A和24-72A)适用于各种应用领域
  • 基础版已包含安全转矩停车(STO),结合安全卡可获得其他安全功能
  • 扩展卡槽(现场总线、安全卡和运动控制卡等)
  • 伺服放大器,适用于带反馈系统(例如解算器或正余弦编码器(Hiperface、Endat)、BiSS、增量式编码器或无传感器)的电机
  • 转速高达60,000 rpm的同步和异步电机的无编码器操作
  • SD卡槽,便于快速调试和维修
  • 通信:EtherCAT、CANopen、SafetyNETp(正在准备中)或通过选配卡PROFINET、PROFIBUS
  • 全球通用的合规标志

使用PMCprotego D轻松控制任何应用

  • 支持超过50种反馈系统和不同电机技术,适用范围极广
  • 得益于集成控制技术解决方案,可成功应对复杂挑战(运行极其安静,适用于医疗等应用,且电机转速极高)
  • 符合EU标准,例如与节能和安全技术相关的标准
  • 操作和处理极其轻松,可实现快速实施和调试

 

使用PMCprotego D轻松控制任何应用

集成诊断

伺服放大器帮助主站控制系统获得所有信息和消息: 

  • 电机数据
  • 控制器数据
  • 各种接口的状态
  • 错误消息
  • 警告消息
  • 运动任务

另有图形工具帮助您准备数据。

使用PMCprotego D持续监控系统状态,帮助您快速排除发生的错误。这有助于缩短调试时间和停机时间!

 

集成诊断

伺服放大器的行业应用

我们的产品线:PMCprotego D伺服放大器

PMCprotego D

PMCprotego D 安全伺服放大器的基础版也包含“安全转矩关闭”功能。PMCprotego S 安全卡集成于放大器中,可提供安全运动、停止和制动功能。

PMCprotego D 附件

从丰富的兼容附件中选择需要的附件。如果需要定制版,请联系我们。

能量存储PMCenergy SD

运用驱动技术存储能量。新型能量存储站PMCenergy SD可存储能量,应与伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5组合使用!

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn