比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMCprimo 运动控制系统

适用于从简单到高端应用的控制系统

PMCprimo 运动控制系统

PMCprimo 控制系统具有 PLC 和运动控制功能。它们在设备内部执行自动化,包括运动管理。即使伺服轴的数量很多时也不例外。

PMCprimo 是高性能和高灵活性的代名词。可以灵活地连接多达 32 个轴,形成一种电子主轴,并能完成简单的 CNC 任务。标准功能,例如“飞锯”、“横切”或“凸轮盘功能”已保存为功能块。此外,还可以使用机器工艺功能,例如“管状袋包装”。诸如远程维护为更换的系统元件自动设置参数所有 I/O 的共享等先进功能的实施,帮助用户实现具有高利用率的高性能解决方案。

新品:PMCprimo C2运动控制系统 – 现在具有更高的性能

强大的PMCprimo C2运动控制系统具有PLC、运动控制和CNC功能,可以支持您完成整个控制任务。高性能的PMCprimo C2采用1.3 GHz处理器和FPGA,可以提高生产效率和工艺质量。缩短调试时间,使客户从中受益——借助符合IEC 61131的PLC软件编程!

USB接口保证轻松进行数据导入和导出。PMCprimo C2提供一个EtherCAT主接口。此外,PMCprimo还支持主站和从站通信接口,例如Modbus/TCP、CAN或PROFIBUS-DP-S。该控制系统还允许并行操作多个通信网络(EtherCAT/CANopen)。

PMCprimo C2运动控制系统

根据您的要求选择:

基于安全驱动:PMCprimo DriveP

在基于安全驱动的运动控制解决方案中,运动控制系统作为选配卡可以集成到伺服放大器中。通过驱动总线可以轻松地连接更多伺服放大器。 PMCprimo DriveP 为您的应用提供了紧凑的高性能解决方案。

此外,通过添加集成于驱动的安全功能,可以轻松地扩展此解决方案:使用 PMCprotego S 安全卡。安全运动、停止及制动功能可缩短设置时间、减少维护要求并降低成本。运动控制、PLC 和安全功能集成于一个设备中。

基于控制器:PMCprimo MC

作为中心解决方案,PMCprimo MC 与其基于控制器的硬件平台为开放式系统提供了基础。得益于控制器的各种接口,即使是综合性应用,PMCprimo MC 也不失为理想选择。高处理性能能够缩短循环时间,即使应用程序十分复杂。它为要求严格的机器过程提供了最佳解决方案。

PMCprimo 运动控制系统的优点

集成式的解决方案降低了空间要求:PMCprimo DriveP – 基于安全驱动

  • 符合IEC 61131标准的高性能软PLC和结构清晰的编程界面
  • 适合运动控制和CNC应用,可选主机连接,通过PSSu连接使用外部I/O实现轻松扩展
  • 提高了机器使用率 - SD卡实现元器件更换后的快速调试
  • 集成的PLC、运动和CNC功能节约了成本,集成式的解决方案节约了控制柜空间
集成式的解决方案降低了空间要求:PMCprimo DriveP – 基于安全驱动

以开放性实现灵活性:PMCprimo MC – 基于控制器

  • 更多接口支持在各种自动化环境中集成
  • 高处理性能使之适合更复杂的应用程序
  • 适用于多达16根轴应用的经济性控制解决方案
以开放性实现灵活性:PMCprimo MC – 基于控制器

技术特性

紧凑型高性能 PMCprimo DriveP 控制系统的技术特性

紧凑型高性能 PMCprimo DriveP 控制系统的技术特性

  • 处理性能等级特别高的控制任务
  • 通过将 PMCprimo C 运动控制卡插入伺服放大器,形成模块化且紧凑的完整解决方案
  • 适用于性能等级高达 PL e (EN ISO 13849-1) 的所有安全相关应用
开放的基于控制器的 PMCprimo MC 控制系统的技术特性

基于控制器的开放式PMCprimo MC控制系统的技术特性

  • 高处理性能使之能够轻松执行包含多个轴的复杂机器过程
  • 得益于大量不同的接口,可以灵活地集成到任何自动化环境中:3个编码器、4 x CANopen、1 x PROFIBUS-DP 从站 + 3 x CANopen
  • 16个数字量输入和16个数字量输出为高性价比的控制解决方案提供了基础

PMCprimo 运动控制系统 – 满足各种要求的解决方案

采用Pilz的运动控制系统,您所有的设备功能均可相互兼容。从而使得生产过程更平稳、故障率更低、生产效率更高。充分利用各种功能:

  • IEC 61131-3
  • 无震动定位
  • 虚拟主轴
  • 电动齿轮
  • 凸轮机构
  • 寄存器控制
  • 纸幅张力控制
  • 线性和圆弧插补
  • 电子旋转凸轮顺序监控
  • 快速输入以便检测印刷点
满足各种要求的合适解决方案

PMCprimo 运动控制系统 – 许多应用的理想选择

PMCprimo 运动控制系统 – 许多应用的理想选择
  • 运输与分拣:例如同步(袖珍输送机)、定长送料、填缝、纸张和液体的无震动运输等
  • 各种形式的包装:例如薄膜包装、管状袋、吸塑包装、纸包装、袋装
  • 印刷、造纸及贴标:例如标签(日期标签等)、剪纸、堆叠、运输、特殊印刷(例如烤箱旋钮)、纸板或多色印刷、标签卡(例如 CD)、抽奖票袋、明信片等
  • 码垛和装盒如:堆叠、取放、托盘包装
  • 专用机床如:研磨机、车削机
  • 特殊的试验台设施解决方案如:定位、转矩控制、插值与变换、机器人技术

我们的产品范围:PMCprimo – 用于控制和运动任务

PMCprimo DriveP

基于安全驱动器的紧凑型控制系统,实现卓越的过程质量控制——可选择添加集成于驱动器的安全功能。

PMCprimo C2

PMCprimo C2运动控制卡可提升性能,同时提高生产率和过程质量。将其插入PMCprotego D伺服放大器,您即可获得PMCprimo DriveP运动控制系统。

PMCprimo MC

采用基于控制器的PMCprimo MC控制系统,您将从以开放性实现最高灵活性中受益:它是大规模应用的理想选择!

PMCprimo 附件

PMCprimo 运动控制系统附件包括各种连接电缆和插卡,可胜任任何应用。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn