中国 | 中文

汉诺威工业博览会

日期: -

秉承“We automate. Safely”的理念,对于Pilz而言,今年汉诺威工业博览会的主要特色是使未来工厂愿景成为现实的创新自动化解决方案。来到汉诺威工业博览会,亲眼见证先进自动化技术的成就!

我们将在9号厅D17展台展会首秀“集成自动化、运动和驱动”上恭候您的光临。为何不乘此机会了解该行业中的新产品、创新成果发展趋势

2019年展会亮点

智能传感器技术面向未来应用

在我们的展台上参观模块化安全门系统,您可以将其与自己的个性化安全门防护解决方案结合。借助全新轻量型主站和从站版本安全激光扫描仪PSENscan,您可以在固定和移动区域监控范围内实现最多样化的应用。特别坚固耐用的安全光幕PSENopt II可以确保较高的机器使用率。此外,Pilz还在汉诺威展示如何利用雷达技术保护户外应用。

在汉诺威亲眼见证Pilz如何运用安全传感器技术让这些应用付诸实践!

面向未来的传感器技术解决方案

体验工业4.0

Pilz的智能工厂设备

我们的智能工厂是“巴登 - 符腾堡州工业4.0百强”(德国倡议)之一。借助于分散控制智能、移动服务机器人、智能诊断和可视化以及云连接,我们展位上的智能工厂设备可以批量生产各种个性化的产品。从传感器到驱动技术,再到控制系统和机器人,Pilz所有产品都是互连的。在我们的展位获得启发,为您的产品注入新的灵感!

我们积极帮助实现工业4.0。在汉诺威展会期间到访我们设在8号展厅的SmartFactoryKL展台

Pilz的工业4.0
获得“巴登 - 符腾堡州工业4.0百强”奖项

安全机器人的完整解决方案

Pilz将帮助用户实现安全、合规的机器人应用!在我们的智能工厂展台体验运行中的全新Pilz服务型机器人模块并与机器人系统互动!

我们将向您展示双臂机器人如何将工件打包,然后再将工件运输到人工工作站,在这里,工件会被安全地递给作为参观人员的您。现在就来我们的展台看看我们在机器人领域的全面服务组合。我们的专家乐于为您提供关于保护机器人单元安全防护和人机协作的建议。

安全机器人解决方案

适用于您的完整自动化解决方案的创新新品!

抢先了解我们在产品及服务领域的创新成果:

  • PSSuniversal 2远程I/O系统配I/O Link主站:传感器无误差参数设置提高了安全性。
  • 服务型机器人模块:用于工业和非工业服务任务!
  • CECE-注册的CE认证专家:最高级别CE认证资格证书。
  • 安全激光扫描仪PSENscan:其轻量型主站和从站版本用于生产区域监控!
  • PSENopt II身体保护光幕和反射镜:在多个侧面部署坚固耐用的光幕,为危险区域提供防护。
  • Pilz的模块化安全门系统:面向您的应用提供个性化安全门解决方案。
  • 小型PSEN编码型执行机构目前市场上体积最小的执行机构,为您的应用节约空间!
  • PNOZ s60安全电压监控器:安全监控您的设备和机器的无电压状态。
  • 操作模式选择开关和访问授权系统PITmode fusion:将安全和防护功能统一在单一系统中。
  • 安全、小型控制器 PNOZmulti 2:通过最新扩展模块安全地监控模拟量输入信号和压机应用。
  • PMCprimo C2运动控制系统:控制系统 – 提高您驱动器的性能。
  • PMCtendo SZ 伺服电机:该同步电机现在采用Hiperface DSL协议!
  • 国际合规性评估 - 美国:进口符合美国标准的机器并进行调试。

充分了解

速来汉诺威工业博览会与我们的专家进行面对面交流!

个人资料


我已知晓,除非是另外授权,任何收集的个人信息仅可以用于处理订单和我的询价。 更多关于数据保护的信息以及相关人员的详细联系方式在这里: Pilz数据保护
您可以随时取消下列的同意声明 (E-Mail通知即可). 我同意皮尔磁可以内部存储我上述提供的信息,即使是在我的询价已经处理完毕后,也可以通过这些个人信息向我提供皮尔磁相关的产品和服务信息。

* 强制字段
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn