中国 | 中文

基本标准(A+B标准)概述

大型机械设备和机械安全基础

A+B标准

标准是不同利益群体之间的协议(制造商、客户、认证机构、健康和安全部门以及政府)。它们描述了制定时的最新发展水平。根据机器或产品的应用地点,可能适用于各种法规,这样就必须采用各种标准。选择正确的标准有助于机器制造商满足法定要求。

基本标准(A和B标准)包含关于设计、策略和操作的基本信息-旨在确保大型机械设备和机械的安全。

最重要的通用标准/A和B标准:

安全设计  
设计总则——风险评估和风险减少

EN ISO 12100

防护装置的选择

 

固定防护装置和可移动防护装置(安全栅栏、障碍物、罩盖)

EN ISO 14120

防护装置相关的联锁设备(安全门联锁等等)

EN ISO 14119
防止
意外启动
EN 1037
防护设备(光栅、光束设备、扫描仪、压敏地毯等)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

双手控制装置 EN 574
可调节防护装置,限制接近。固定防护装置和可移动防护装置 EN ISO 14120
急停 EN ISO 13850
附加的防护措施  
安全距离(保护上/下肢) EN ISO 13857
最小距离,避免人体部位受到挤压 EN 349
人体测量,机器入口、检修口、人体测量数据 EN 547-1/-2/-3
根据接近速度定位防护装置 EN ISO 13855
功能安全和安全相关要求  
控制系统的安全相关部件 EN ISO 12100、EN ISO 13849-1、EN / IEC 62061
气动安全相关要求 EN ISO 4414
液压安全相关要求 EN ISO 4413
电气设备 EN 60204-1、EN 60947-5 系列、DGUV 规定第 3 条

 

必须提供足够的防护装置,以尽可能保护操作员免于遭受机器运行期间产生的危险。选择适当的防护装置属于制造商的责任。必须做到既不会增加风险又不会妨碍机器工作。为任何不要在移动部件上装配防护装置的决策提供确切的理由是为了制造商的利益。

概述

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn