中国 | 中文

使用二维激光扫描仪进行区域监控

了解二维激光扫描仪的广泛应用选项!

使用二维激光扫描仪进行区域监控

无论您需要危险区域防护还是介入监控:二维激光扫描仪均可为您的安全要求提供灵活的解决方案。凭借警告区域和保护区域的自由配置,以及适应环境条件的选项,该产品非常适合集成至各种应用。

安全激光扫描仪目前可以实现哪些功能?阅读最新的主要应用说明。

危险区域的静态防护

涉及人与机器之间交互的应用非常需要安全解决方案。二维激光扫描仪可检测是否有人接近危险运动并安全地关闭该运动。保护区和警告区可以灵活配置,并适应环境条件。当有人进入警告区域时,危险运动由受控制动控制。如果有人进入保护区域,则停止危险运动。

 

优点一览

  • 可轻松集成至应用:自由配置保护区域和警告区域,含调整满足各种环境条件

自动导引车的防护

为了保护人和物体免受损害,自动导引车(AGV)需要可靠的防护。凭借紧凑的设计,二维激光扫描仪是集成到AGV的理想选择。这样,扫描仪便可对车辆路径中的任何物体进行检测。与AGV路径上的固定防护相比,扫描仪具有更大的优势。即使是需要更长制动距离的高速度,安全激光扫描仪同样能提供最大的安全性,而不会影响生产率。

优点一览

  • 避免不必要的停机:监控速度,灵活适应保护区域

后方入侵防护

在可见性差的危险区域和机器人应用中,可靠的安全理念必不可少。除了危险区入口处的安全门开关或光栅外,还需要防止后方入侵。二维激光扫描仪会检测危险区域内时是否有人。当保护区域内有人时,扫描仪将防止危险运动重新启动。

优点一览

  • 同时解决两个难题:保护危险区域并重新开始监控

进入保护

在广泛的应用中需要灵活的解决方案对危险区域的介入进行防护。二维激光扫描仪不仅是介入保护和防止人员进入的理想选择,而且还适用于材料同时进出的应用。区分人类和材料的额外传感器。如果检测到认可的材料,安全激光扫描器切换保护区域。则材料可通过。如果有人进入保护区域,则入口保持关闭。危险运动停止。

优点一览

  • 区分人类和材料,实现安全进、出料

二维激光扫描仪PSENscan app

二维激光扫描仪PSENscan app

是否已熟悉PSENscan app?在此您能全面了解二维激光扫描仪的各种应用选项并详细了解PSENscan的属性。最好立即下载app!

我们的产品线:二维激光扫描仪

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn