中国 | 中文

使用电敏保护设备防护危险区

什么场合适合使用电敏保护设备防护危险区?如果不希望禁止危险区的进出或侵入,而是希望可以安全地停止危险运动,可以使用ESPE。这种情况下,可通过光学传感器为受保护区域提供安全防护。详细了解广泛的应用领域!

机器人单元上的出入防护

机器人单元上的出入防护

您想在不使用防护栏的情况下为机器人单元提供出入防护吗?安全光幕 最适合需要无障碍出入的应用。光幕可以监控是否有人出入危险区,并在探测到有人出入时立即安全地关闭机器人。只有在通过控制器确认后才能重启机器人。

对机器人的多面安全防护

除了安全围栏,还可以简单地将一对光幕与两个反射镜柱组合起来保护机器人。反射镜柱可反射光幕的光束,因此,要监控三个侧面,一对光幕便已足够。因此,它们不仅可以安全地监控危险区域的人员进出,还可以节省空间、成本和安装时间!

机器人单元

压机安全防护

压机上的出入防护

需要坚固耐用、性能等级高且响应快速的光幕为压机提供安全保护。带手指保护功能的光幕保护您的员工免受压机伤害!当光幕在其受保护区域内探测到手指时,压机会立即安全地停止运行。

冲压线的多面安全防护

大型冲压线需要定期更换模具。例如,可通过轨道将模具输入或输出压机。这种情况下,必须为入口和出口区提供安全防护。节省空间、成本和安装时间!只需将一对光幕与两个反射镜柱组合。反射镜柱可反射光幕的红外光束。只需要一对光幕就可以实现三个监控侧面的安全防护!

冲压线的安全防护

相邻工作站的安全防护

相邻工作站的安全防护

当多个工作站彼此十分接近时,光幕可能相互干扰。您想避免此类干扰吗?可以使用带有集成编码功能的光幕!编码后的光幕不会相互干扰,即使彼此十分接近也是如此。当第一对光幕的发射器向第二对光幕的接收器发射光束时,这一点尤为重要。这种情况下,可以为光幕对配置不同的光束代码,例如代码A和代码B。

具有屏蔽功能的物料供给/移出传送带安全防护

在通过传送带供给或移出物料时,具有屏蔽功能的光幕可确保平稳运行。这对于物流中心或仓储区的包裹运输而言特别重要。L型屏蔽仅允许沿一个方向(向前)运输物料。T型屏蔽允许沿两个方向(向前和向后)运输物料。

包裹被屏蔽传感器识别后,可以通过受保护区域。在这段时间内,屏蔽指示灯亮起。还可监控传送带的速度并将数据发送到控制器。

传送带的安全防护

具有消隐功能的物料供给/移出安全防护

通过消隐提供安全防护

如何将突出的物体隐藏在光幕的保护区域中?使用具有固定或浮动消隐功能的光幕!

当有物体永久伸入光幕保护区时,需使用固定消隐,以便中断光幕的光束。当有移动物体(例如通过电缆)永久穿透光幕保护区时,可使用浮动消隐,以便中断光幕的某些光束。消隐区以外的受保护区域被穿透时,两种消隐功能均能将危险运动停止。

具有后部出入保护功能的出入防护

您不仅需要安全进出危险区域,而且还希望危险区域处于被保护状态?您需要具有后部出入保护功能的安全理念。级联光幕非常适合此类应用。通过级联电缆连接两对光幕。多个级联光幕形成连续的保护区,相当于一个光幕。为防止重启危险运动,此类应用不允许确认。

具有后部出入保护功能的安全防护

空间狭小应用的安全防护

空间狭小应用的安全防护

窄光幕对生产过程(例如雕刻或铣削)的安全防护特别非常有帮助。在设计中,每一厘米都很重要。光幕监控是否有人进入空间很小的危险区。当受保护区域的光幕被中断时,它们可以安全地关闭机器。

空间狭小应用的线性级联

您是否在允许出入的开放区域(例如,SMD装配厂)操作机器?您是否没有足够的空间安装安全传感器?您可以用窄光栅保护您的机器!要保护长度较大的机器,可使用级联电缆对光幕进行纵向级联,形成连续的保护区。当光幕在其保护区域内探测到侵入时,设备会安全地停止运行。

通过线性级联提供安全防护
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn