中国 | 中文

安全运动监控

适用于各种应用的理想速度解决方案

安全运动监控

依据机械指令,在驱动器静止的过程中,必须安全地监控并记录操作状态。无论是外部的还是集成了驱动器的运动监控安全功能都必须予以保证。依据相关的机械安全标准EN 61508和EN ISO 13849-1,术语“安全”理解为功能安全。

安全运动监控可通过速度监控执行,用于保护操作及维护人员。因此,潜在的危险移动可安全地进行检测并及时启动适合的对策。

借助安全运动监控您能获得的优势

  • 安全门打开情况下可安全执行工作
  • 设置时间缩短,因为设置区域具有更好的可见性
  • 由于安全地限制了设置速度,因此工作更安全
  • 一旦启动静止,可快速访问机器
  • 设备保护,防止机械损坏
借助安全运动监控您能获得的优势

针对您的安全运动监控选择适合的解决方案

针对您的安全运动监控选择适合的解决方案
  • 安全继电器PNOZ s30为独立式设备,可为旋转速度监控提供自给式解决方案
  • 可配置小型控制系统PNOZmulti由于具有多个通信接口和扩展模块,因此可提供特别灵活的解决方案
  • 集成了驱动器的安全运动解决方案可缩短响应时间并减少接线工作量
  • 自动化系统PSS 4000为您提供可自由编程的控制系统以及符合个性化要求的解决方案

具有多种可能性

  • 生产率的提高得益于楔合联锁过程的安全传输速度范围;例如:传送带上的缓冲区以及避免过程超速造成损坏。
  • 卫生填充得益于只能正向移动的填充及生产过程安全方向;例如:食品业的填充过程,反向移动可能造成污染。
  • 安全性提高得益于安全操作停止;例如:防止悬挂式负荷垂落、在机床操作模式II安全门打开状态下移动,以及机器一旦静止,避免材料“推进”等。
  • 安全设置得益于安全门释放以及小型机器进程继续时的静止监控,例如:应用标签、热、冲压标志、填充材料。
  • 安全速度与安全静止监控相结合;例如:木材加工中心。需要各种速度,因为有许多不同的工具和材料需要加工。
具有多种可能性

我们的产品线:安全运动监控

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn