中国 | 中文

PSS 4000 自动化系统的软件

PAS4000 – 轻松处理复杂功能

PSS 4000 自动化系统的软件

PAS4000 软件平台使 PSS 4000 自动化系统趋于完善,并且十分简单!在该控制中心,您可以对所有控制系统进行编程或配置 – 包括分布式控制系统。这意味着您始终全面了解整个自动化项目!

PAS4000 覆盖两个领域。现在,您可以在同一个用户界面上找到安全和自动化功能。自动化和安全功能块简化自动化程序的创建。PAS4000 软件平台包含用于 PLC 编程和配置的编辑器,以及 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制系统的软件功能块。

简单、快速且直观地创建项目 – 优点一览

  • 在一个平台上实施安全和自动化
  • 轻松执行 PLC 编程和配置
  • PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制系统的项目创建
  • 用于配置和结构设计的 PASmulti 图形程序编辑器
  • PAS IL、PAS STL、PAS LD 和 PASmulti 的简单组合
  • 通过预定义、可重复使用的功能块减少错误
  • 清晰的项目管理
  • 使用既有的 PASunits 积分系统获取许可
  • PAS4000 和 PASvisu 项目之间的直接项目连接
  • 独立于硬件的项目创建缩短项目时间
简单、快速且直观地创建项目

我们的产品线:PSS 4000 自动化系统的软件

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn