中国 | 中文

用于PLC控制系统与I/O系统的软件

编程和配置您的设备和机械

用于PLC 控制器和 I/O 系统的软件

我们为每个控制解决方案提供适合的软件。我们的软件操作简单、直观,方便您对应用进行全面的了解。

PSS 4000 自动化系统的 PAS4000 软件平台是PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器编程/配置的合适工具。PSSu 工具是 PSSuniversal 分布式 I/O 系统的配置向导。

PSS WIN-PRO 系统工具为 PSS 3000 控制系统的编程与设计提供多种软件功能块。。

成熟的自动化软件 - 优点一览

  • 自动化功能的编程和配置十分简单
  • 成熟的用户界面使操作更直观
  • 最优化的可用性实现结构清晰的项目管理
  • 强大而灵活的软件提高编程效率
  • 持续开发确保始终处于技术前沿
  • 可进行独立于硬件的编程
  • 设备和机械控制功能的优点一览
  • 提供多种语言版本
成熟的自动化软件

提高所有控制功能的工程效率

PAS4000 软件用于 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器的编程和配置。您可以使用 PSSu 工具配置 PSSuniversal 分布式 I/O 系统。PSS WIN-PRO 为 PSS 3000 控制系统的设计和编程提供支持;虽然我们正逐渐淘汰这些控制系统。但是,只要您还在使用 PSS 3000 控制系统,PSS WIN-PRO 和 PSS 3000 功能块仍将继续供应。

提高所有控制功能的工程效率

我们的产品范围:用于PLC 控制器和 I/O 系统的软件

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn