中国 | 中文

Pilz 驱动技术 – 安全、开放、高产

使用安全驱动技术获得领先优势

驱动技术

Pilz 的伺服驱动技术为机器自动化提供安全且高能效的解决方案:从控制器操作到高动态响应的驱动器运动。得益于开放的模块化驱动理念,用户可以轻松地将个性化组件或完整系统集成到现有系统环境。无论是全新安装还是设备改造。

Pilz 的完整驱动解决方案为您节约时间!我们的产品组合覆盖了从人机界面到伺服电机的各类产品,包括齿轮减速单元。我们的核心竞争力在于“安全运动”。我们提供了各种不同的解决方案,帮助您提高机器利用率并达到最高安全级别 PL e (EN/ISO 13849-1)。

一旦涉及驱动,必须确保安全!从驱动配置到调试,我们将乐于为您提供个性化建议。我们通过完整的安全运动、机器操作和节能理念为您提供支持。立即联系我们!

Pilz 驱动技术的优点

  • 安全级别高达 PL e (EN ISO 13849-1)
  • 高度灵活,可使用多种现场总线系统、反馈系统和功能
  • 符合 IEC 61131-3 的通用编程便于快速调试并简化了维护
  • 高效的伺服技术带来显著的节能效果
  • 通过安全运动理念、定制化的机器操作理念和节能咨询优化成本

行业

我们的产品线:运动控制系统

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn