中国 | 中文

运动控制——了解运动的背后是什么技术

改善您的应用的控制系统

运动控制——了解运动的背后是什么技术

您是否正在为自动化任务寻找灵活的解决方案?那么,Pilz 运动控制系统便是您的最佳选择!您是否需要同步多轴、单轴解决方案或安全驱动解决方案:我们可以为您的应用提供正确的运动控制解决方案。

借助于我们的解决方案,您可以在一个项目中创建符合 IEC 61131-3 标准的完整用户程序,包括标准 PLC 功能,运动控制功能和 CNC 功能。因此,您可以快速且简单地执行大量复杂任务。

使用灵活且可快速调试

缩短调试时间,客户从中受益——借助符合IEC 61131的Soft PLC编程。PMCprimo Master和Slave还支持许多通信接口,如Modbus TCP、CAN或PROFIBUS DP-S。享受适用于各种应用领域的运动控制系统带来的灵活性!

 

新品:运动控制系统PMCprimo配备了EtherCAT主站和3.5版本的PLC

运动控制系统PMCprimo MC(独立式)和运动控制卡PMCprimo C(基于驱动器)可提升性能,同时提高生产率和过程质量。

这就是升级到3.5版本的优势

升级到3.5版本的PLC之后,您将享有 面向对象编程的所有优势。因为有了集成式实时任务(处理时间:1 ms),您还可以执行诸如路径插值之类的高性能应用。更清晰的界面结构可以在线提供更广泛的选项,简化了设备调试。

现在支持实时以太网

PMCprimo现在配备了实时以太网EtherCAT主站。PMCprimo同样继续支持经典的主/从通信接口,例如I/O接口。

PMCprimo 运动控制系统

新品:PMI 6 primo操作终端——具有PLC、运动控制及CNC功能

PMI 607 primo

PMI 6 primo操作终端具有PLC、运动控制及CNC功能。在设备内部,它们执行自动化(包括运动管理)。可以灵活地连接多达32个轴,形成一种电子主轴。除了简单的CNC任务,可以使用控制系统轻松实现“飞锯”、“横切”或“凸轮盘功能”等功能。

PMI 6 primo触屏有7、12或15英寸可供选择。强大的处理器和内存设备为您的自动化任务提供了强大的平台

PMCprimo 提供高性能和灵活性

  • 与 PMCprotego D 伺服放大器结合使用时,模块化设计便于随时扩展
  • 具有各种不同的通信接口,可在现有控制架构上开放集成
  • 符合 IEC 61131-3 的通用编程便于快速调试并简化了维护
  • 适用范围极广(从简单到复杂的应用)
  • 由于性能提升,生产质量提高且循环计数高
  • 磁盘空间大,可实施更复杂的应用
  • PMCprimo等紧凑型解决方案包括PLC和运动控制功能
PMCprimo 提供高性能和灵活性

行业

我们的产品范围:运动控制系统

联系

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn