中国 | 中文

PMCprotego D 和 PMCtendo DD 伺服放大器

伺服放大器 – 可控制一切的转换器

PMCprotego D 和 PMCtendo DD 伺服放大器

使用 Pilz 的先进伺服放大器作为驱动控制器,提供最广泛的电机控制技术。您可以使用它操作所有常见类型的电机,从伺服电机到异步和直线电机。同样支持旋转直驱、线性伺服执行机构和使用特殊电机的应用。

新品:伺服放大器PMCprotego D现在运用HIPERFACE DSL®

纯数字马达反馈协议HIPERFACE DSL®现在可用于伺服放大器PMCprotego D。它只需在频率转换器和马达反馈系统之间使用最少的连接线缆,所以支持在驱动技术中应用单线技巧。这样不仅节省成本,还节约空间,并且减少安装过程中的工作量。作为开放接口,HIPERFACE DSL®兼具数字实时接口的优点。

PMCprotego D伺服放大器

新品:能量存储站PMCenergy SD – 有效利用制动能量

新型能量存储站PMCenergy SD可存储能量,应与伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5组合使用!可用的制动能量被吸收和缓冲 – 没有电源反馈,因为能量存储与输入端电源没有直接联系。

所以能量存储站可以保存能量

能量存储站PMCenergy SD独立计算中间电路的工作电压水平。PMCenergy SD吸收任何超过中间电路电压的能量。如果电压水平下降,PMCenergy SD将能量回送。这就是能量存储的时点。

伺服放大器的中间电路可以简单地连在一起,所以每个轴组只需一个能量存储站。所以这是非常经济的解决方案,特别适合大型设备和机器。其他模块也可用于能量存储站PMCenergy SD,但是只会增加存储容量 – 具体取决于客户需求。

您可获益:

  • 保存能量,方法是在包含PMCprotego D或PMCtendo DD5的整个系统内缓冲制动能量
  • 发热量低,确保更长的设备使用寿命
  • 冷却装置的体积更小,可节约成本和安装空间
  • 伺服放大器降低了功耗
  • 无需电源反馈:能量存储站吸收制动能量;不会反馈到电源。甚至伺服放大器的电源反馈也被最小化。
  • 经济划算的解决方案:伺服放大器的中间电路可以连在一起,所以每个轴组只需一个能量存储站。
  • 开放、灵活的解决方案:能量存储站可与不同的伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5组合使用

了解全新的制动能量处理方式以及更节能的驱动技术的优点!

能量存储PMCenergy SD

伺服放大器的显著优势

  • 可直接支持市面上流行的所有反馈系统,用于操作最广泛的电机技术
  • 得益于先进的伺服技术,您可以灵活地响应版式变化并达到更高的循环计数
  • 扩展的安全功能可提高机器利用率(避免停机)
  • 与安全卡结合使用时安全级别高达PL e(EN/ISO 13849-1),不受反馈系统的限制(PMCprotego D)
  • 智能整流电路支持母线能量共平衡分配,无需外部整流电路支持
  • 从驱动器配置到调试的个性化咨询和客户服务
伺服放大器的显著优势

伺服放大器的特性

伺服放大器的特性
  • 开放式硬件和软件架构
  • 驱动器使用方法简单易学,调试软件人性化设计且结构清晰,同时提供清晰的项目支持文档
  • 230 - 480 V(+/- 10 %)宽电压使用范围
  • 伺服放大器具有丰富的总线接口
  • 丰富的驱动器状态输出选项使之能够更轻松地融入设备设计使用中。
  • 通过解算器或高分辨率正余弦编码器实现精确定位和高动态控制
  • 通过伺服放大器实现快速调试和诊断

适合各种应用的伺服放大器

使用伺服放大器为电机提供驱动力。但它能做的远不止这些:

  • 定位(通过总线或者IO点控制)
  • 处理各种定位数据
  • 速度控制
  • 转矩控制
  • 电子齿轮功能

多样化通信接口选项方便和许多不同的控制器通信。此外,伺服放大器兼容几乎所有电机类型和反馈系统,同时提供极佳的控制特性。

  • 机床
  • 包装机
  • 印刷机械
  • 造纸
  • 物料填充
  • 搬运/机器人
  • 机床
  • 上下料装置
  • 测试台
  • 半导体行业
  • 伺服放大器的特殊应用(例如捆箱机或焊枪)
适合各种应用的伺服放大器

行业

我们的产品范围:伺服放大器

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn