中国 | 中文

智能产品

智能产品帮助客户实现智能生产过程,并促进未来的自动化发展。其主要特点是自治系统和联网设备与机械。结果是机械和IT安全面临新的挑战。我们必须要面对这些挑战。在“安全精神”的推动下,我们已经提供了面向未来的安全自动化解决方案 — 我们的智能产品。

用于Industrie 4.0的自动化系统PSS 4000

PSS 4000自动化系统

未来的自动化要求解决方案能够保证灵活设备的高可用性且易于管理。这些属性都结合在PSS 4000自动化系统中。传统自动化采用单独集中式控制器监控工厂或机器并处理所有信号。有了PSS 4000自动化系统,您可以根据多主站原则将多个控制器联网,但每个控制器仍是自主运行的。您的编程独立于硬件,您可以稍后决定一个功能是在多个控制器中运行,还是仅在一个控制器中运行。这样可以节约编程时间并避免错误。符合Industrie 4.0标准的模块化灵活设备最佳解决方案。

详细了解自动化系统PSS 4000

适用于智能工厂的定制化急停按钮

Pilz 推出全新系列可电气激活的急停按钮 PITestop active。此类急停按钮均采用灯光指示其是否激活。这使得 PITestop active 成为移动面板或部分移动的设备或机械的理想解决方案。这意味着可以更加灵活地设计机械。

PITestop active 帮助用户更轻松地处理和识别未激活的机器部件和控制单元。这在机器彼此十分靠近的情况下尤其重要,因为现在可以定义更小的作用范围。可以直接完全关闭未激活的机器部件(例如在互联机器上),从而降低设备的能耗。

关于急停按钮 PITestop active 的所有信息

PITestop active

安全设备的模块化诊断提供独立性

新的诊断解决方案安全设备诊断系统能够直接远距离检索综合诊断数据,适用于远程维护等应用。这样可以显著减少维护请求,大幅提高生产率。安全设备诊断系统产品包易于扩展,支持模块化机器设计。

当与早已支持模块化设备设计的 Pilz 控制系统一起使用时,所有解决方案都可以实施灵活的安全理念,完全秉承了 Industrie 4.0 智能工厂的精神。

关于传感器诊断解决方案安全设备诊断系统的更多信息

诊断解决方案安全设备诊断系统

新品:不给非法篡改以可乘之机

SecurityBridge为您的控制系统提供保护

实现智能联网的人员、机器和工业过程会变得更加脆弱。但是您如何保护您的安全控制器不受篡改?
我们的SecurityBridge可以提供最佳解决方案!

SecurityBridge可保护可配置的小型安全控制器PNOZmulti 2和PSS 4000自动化系统不被非法访问篡改。这样您就不会给间谍和非法篡改以可乘之机,从而保证您的员工安全以及您的机器可用性!

与工业安全有关的详细信息
与SecurityBridge有关的详细信息

了解更多与Pilz的Industrie 4.0有关的信息:

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn