中国 | 中文

现场总线与以太网系统

建立功能强大的网络!

现场总线与以太网系统

借助于现场总线和以太网系统,可以通过分布式控制逻辑提高扩展设备的效能。您可以清晰地构建系统,或者将多个网络互联。

利用适合的组件可实现最广泛的自动化架构。例如,您还可以使用组件支持PSS4000自动化系统中控制系统之间的通信。这些组件还可用于连接到各种现场总线系统的第三方控制系统之间的控制通信。

SecurityBridge让您高枕无忧

实现智能联网的人员、机器和工业过程会变得更加脆弱。如何保护您的控制系统免受操纵?我们的SecurityBridge可以提供最佳解决方案!
SecurityBridge保护可配置控制系统PNOZmulti和PSS 4000自动化系统免遭篡改和非法访问。这样您就不会给间谍和非法篡改以可乘之机,从而保证您的员工安全以及您的机器可用性!

SecurityBridge

我们的产品线:现场总线与以太网系统

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn