中国 | 中文

控制与信号设备

全方位安全

控制与信号设备

选择正确的控制与信号设备是确保人员和机器安全的关键因素。Pilz控制及信号设备可用于会对您的员工造成危险的所有位置。可在系统调试、常规操作、维护或维修过程中使用。

我们为您提供急停按钮、屏蔽指示灯、手动控制设备、使能开关以及操作模式选择开关。我们的产品具有较短的响应时间,因此可确保您的应用安全!

控制与信号设备的优点

  • 人机安全是我们关注的重点
  • 可靠的高品质产品与最大的兼容性
  • 可与所有Pilz控制系统进行集成
  • 符合所有相关标准并通过认证
  • 安装简便快速,节约成本
  • 功能化耐用设计,延长使用寿命
  • 适用范围:EN/IEC 60947-5-1和EN/IEC 60947-5-5
控制与信号设备的优点

通过与我们合作,您的员工可以高枕无忧

Pilz控制及信号设备可用于会对您的员工造成危险的任何场所。它们可在系统调试、常规操作、维护或维修过程中使用。

通过与我们合作,您的员工可以高枕无忧

行业应用

我们的产品线:控制与信号设备

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn