中国 | 中文

线路检查设备

为长距离布线提供最高安全性 - 使用 PLIDdys!

PLIDdys 安全线路检查设备

PLIDdys 安全线路检查设备通过两线连接确保安全上电,最大程度提高长距离布线的安全性。在发生错误时,PLIDdys 可以防止意外上电或设备启动。这尤其适用于互联设备或各部分十分分散(有时无法看清楚)的设备。

线路检查设备:优点一览

  • 通过 PLIDdys 执行的持续线路检查发现所有潜在接线错误,无需定制测试
  • PLIDdys 可以接入现有线路,减少了附加成本
  • 尺寸小,易于集成到现有设备内
  • 可以保留一般外设,节约了成本
  • 适用于长度不超过 3,000 米的电缆
监控潜在接线错误,在发生错误时防止上电。

最佳解决方案 PLIDdys:特性

  • 紧凑型设计
  • 轻松改造现有设备
  • PLIDdys 可以集成到传感器或开关等装置中
  • 最佳安全线路/连接解决方案结合 PNOZ e8.1p 评估设备

应用示例:PLIDdys 线路检查设备

  • 缆车、升降系统
  • 露天或地下采矿的传送带
  • 隧道掘进机械
  • 冲压线
  • 游乐场设设备
  • 牵索应用
  • 互联/分散的各个设备部分
应用示例:PLIDdys 线路检查设备

我们的产品线:PLIDdys

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn