中国 | 中文

监控继电器

每个应用的电气安全

监控继电器

监控继电器可以保护人员和机械免受绝缘故障、残余电压、过压、欠压、过载和过热的损害,并能监控静止和有功功率。显著减少人和机器面临的危险情况,同时延长设备的使用寿命。节约成本并保证生产周期的高效率。这一切都可以通过监控继电器来实现!


这些通用的多功能监控继电器广泛适用于各种应用。您可以使用 PMD 监控继电器达到机器电气设备安全标准 IEC 60204-1 的要求

监控继电器 - 优点一览

  • 监控各种功能,例如电流、绝缘、电压、温度和类似参数。
  • 通用的多功能继电器
  • 符合 IEC 60204-1 的要求,符合机器的电气设备安全标准。
  • 采用紧凑型设计,尽可能减少了对控制柜内空间的要求
  • 缩短了安装和调试时间
  • 操作高效且耐用
监控继电器 - 优点一览

监控继电器 - 久经考验

我们的监控继电器适用于任何注重电气安全的应用。监控:

  • 电压
  • 相序
  • 电流
  • 绝缘
  • 有功功率
  • 温度
  • 静止
  • 故障电压
监控继电器 - 久经考验

我们的产品线:监控设备

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn