中国 | 中文

安全继电器/PNOZ安全继电器

PNOZ – 满足各种要求的最佳安全解决方案

PNOZ 安全继电器

PNOZ 安全继电器监控急停按钮、安全门、光障、光栅、双手控制装置、压敏地毯、速度和静止等许多其他安全功能。每天,PNOZ 安全继电器都在世界各地的数百万个应用场所证明其价值。

1987 年,Pilz 为首款用于保护人和机器的急停继电器申请了专利。这是安全技术领域的一座里程碑。PNOZ 安全继电器迅速成为世界上最常用的安全继电器。PNOZ 品牌现已成为安全继电器的代名词。PNOZ – 原创!

经过不断开发,这些简单的设备已发展成作为世界机械安全标准的 PNOZmulti 小型可配置控制系统。

安全技术标杆产品 – 优点一览

  • 国际认证
  • 设备提供便捷的诊断选项,帮助您提高设备可用性和缩短停机时间
  • 通过直插式端子,可以实现更快的调试和更方便的接线
  • 完整的解决方案 - 包含评估设备、兼容的传感器技术以及控制与信号装置。
  • 提供最高安全性,适用于 EN ISO 13849-1 的 PL e 和 IEC 62061 的 SIL CL 3 级及以下应用。
PNOZ 安全继电器优点一览

安全继电器特性一览

安全继电器特性一览

我们的安全继电器独具一格,提供不同电压范围、安全触点数量和端子数量,还可提供直插式端子。根据不同的特性和功能,可以将我们的产品划分为不同产品系列:

PNOZsigma

  • 以最小宽度实现功能最大化
  • 可以选择操作模式和时间
  • 模块化结构便于扩展

PNOZ X

  • 针对每项功能量身定制的安全解决方案
  • 机电式,无源
  • 使用通用电源

PNOZcompact

  • 方形,简单,黄色
  • 单位产量高的生产机器制造商的理想选择
  • 安全应用的基本功能

PNOZelog

  • 易于连接
  • 无磨损
  • 扩展诊断

PNOZpower

  • 高负载(8 A 至 16 A)
  • 直接切换电机负载
  • 模块化输出触点

直插式技术帮助节约成本

直插式技术帮助节约成本

采用直插式弹簧技术的单元类型在经济和安全性方面提供了更大优势。它们通过缩短调试和维修时间帮助您降低成本。

下列产品系列提供直插式弹簧加载端子:

  • PNOZsigma、PNOZ X、PNOZcompact 和 PNOZelog 安全继电器
  • PMDsigma 监控继电器
  • PLIDdys 线路检查设备
  • PNOZmulti 2、PNOZmulti Mini 和 PNOZmulti 小型控制系统

易于维修,步骤简单

易于维修,步骤简单
  • 带或不带线端套管的所有传统导线的连接
  • 接线简单、快速
  • 每极双重连接,可单独断开或同时断开(便于安装或修改接线)
  • 无需重新接线,消除潜在接线错误,节约单元更换成本
  • 提供单独开口用于检查电压
  • 编码插头使安装更轻松、更可靠,提高了维修期间的操作安全
  • 具有固定的夹持力,免维护。不同于螺丝式端子,无需定期进行重新紧固;消除了重新紧固端子的后续成本。
  • 即使遭遇强烈冲击和振动,也能保持极高的触点安全性
  • 可轻松实现电势的回路输出

适合各种应用的最佳安全继电器

除了传统的急停功能,安全继电器现在还可以监控安全门、光障、双手控制装置、压敏地毯、屏蔽、静止、速度和许多其他安全功能。

 

 

 

您想获得更多信息吗?请阅读第 5.1 章! 英文版的 安全纲要 提供更多机械安全相关的知识。

安全纲要
传统急停功能

我们的产品线:安全继电器

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn