中国 | 中文

PSEN安全传感器

用于工业应用的安全传感器

PSEN安全传感器技术

Pilz提供各种符合国际标准,并经过认证机构测试的安全传感器。我们的传感器技术产品系列包括用于监控位置和防护装置的安全开关。光学传感器非常适合区域和分区监控。我们拥有种类齐全的光栅照相系统触觉传感器比如智能安全地毯,你可以自由选择。

将我们的安全传感器与安全控制技术结合使用!您将从Pilz得到的是经济划算的整体安全解决方案。除了保证工业环境下工厂的高效率,作为传感器制造商,我们还必须保护人员、机器和环境。

智能传感器技术:整体思维。模块化解决方案。

采用我们的工业用途安全传感器,时刻为您提供安全防护!现在的生产非常敏捷,变更速度很快。因此,需要灵活、适应性强的传感器。

为满足现代智能工厂不断增长的需求,我们的传感器技术已经发展成为智能系统,其解决方案可适用于范围广泛的应用领域。无论基于机械、磁力、RFID、光学还是照相技术:我们的安全传感器始终专注于提高生产力和用户友好性。

无论您选择哪种工业传感器:与我们的控制器,匹配的驱动技术和可视化技术结合,您将得到安全、经济的一站式整体解决方案。最令人称道的是:我们的解决方案具有高度灵活性,可以进行个性化扩展,您可以从中获益!

传感器技术应用于智能工厂

传感器技术面向未来应用

模块化的个性化安全解决方案

PSENmlock安全门系统通过PITgatebox按钮单元进行操作

传感器技术在自动化应用中的地位越来越重要。工厂和机器操作人员越来越依赖于个性化解决方案。我们的模块化安全门系统提供灵活的安全门解决方案。

模块化安全门系统包括各种安全门传感器、按钮单元和附件。安装符合您要求的安全解决方案!

优点:低成本串联、快速诊断、额外的控制和按钮元件以及可选逃生释放功能!

智能化的单电缆解决方案就能获得全面诊断数据

安全设备诊断系统

除了自适应性,未来的生产中还需要联网。智能传感器在网络化生产过程中不可或缺。必须提供全面的数据,以确保功能安全并减少停机时间。

这种情况下,安全设备诊断将是您的不二选择。可采用低成本菊花链结构,对安全设备进行简单而全面的诊断。通过这种方式,可以随时随地查看安全设备的诊断数据。与此同时,您可以提前进行预测维护。

创新型区域监控

智能安全地毯的应用

在人机协作方面,我们的智能安全传感器技术也提供了新的机遇:通过PSENmat智能安全地毯,您不仅仅可以进行区域监控。PSENmat还可以进行集成的开关功能,比如用于控制设备和机器的操作过程,或者执行质量控制。

为确保机器人装卸物料时的功能安全,您可以依靠我们的光电传感器!我们的PSENopt光幕安全激光扫描仪PSENscan非常坚固耐用。

满足各种要求的传感器 - 优点一览

  • 适用于各种应用的安全传感器
  • 最多样化的技术 – 例如机械、磁性、RFID、光学或基于照相原理的技术
  • 最高安全性确保高利用率和生产率
  • 非常重视其性能、耐用性和操作简易性
  • 为项目设计和调试节约时间和成本
  • 获得国际标准认证并通过认证机构测试,确保产品的安全和质量
  • 可与其他制造商的产品和接口兼容,保护您的投资
  • 完整的一站式自动化解决方案:Pilz出品的传感器技术、控制技术、驱动技术和可视化技术
满足各种要求的传感器

PSEN安全传感器 – 应用于许多不同行业

我们的产品范围:安全传感器

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn