中国 | 中文

安全开关

通过安全开关提供最佳安全门和位置监控保护

安全开关

安全开关可以用在各种领域:在防护装置打开时,必须停止危险的机器运动并且必须防止重启。必须防止这些防护装置失效或被操纵。某些应用还要求安全门联锁,直至危险的生产过程完成。

PSEN 安全开关以经济高效的方式满足了这些要求,因此非常适合于安全门和位置监控

按照 EN ISO 14119 灵活使用 – 安全开关优点一览

  • 紧凑型设计既简化安装又节约空间
  • 可广泛应用于各种应用中
  • 通过串联节约成本
  • 坚固的外壳使产品使用寿命更长
  • 与 Pilz 分析单元一起使用的安全、完整又经济的解决方案
按照 EN ISO 14119 灵活使用

安全开关的特性

安全开关的特性
  • 符合 ISO 14119 的所有要求
  • 操作模式/编码:机械式 (PSENmech、PSENhinge)、非接触磁性 (PSENmag)、非接触编码 (PSENcode) 以及完全编码、唯一完全编码 (PSENcode)
  • 防护类型:IP67 (PSENmech, PSENhinge),IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

安全门和位置监控保护 - 适用于各种环境和应用

用于监控安全围栏内的门、罩盖、盖和旋转门以及位置检测:这种情况适合使用 PSENmech、PSENmag 和 PSENcode 安全开关。我们的安全开关符合 EN ISO 14119 的要求,结合了经济实惠、高生产率、安全性和人性化的特点。

Pilz 安全开关的设计及操作原理种类繁多,还可在困难的环境条件下使用。将安全开关串联可进一步节约成本!

但只有传感器技术是不够的:该解决方案需结合相应的分析选项才算完整。因此,Pilz 提供了包含传感器技术和控制系统的安全且完整的解决方案。该解决方案帮助您在部署所有组件时节约时间和资金,包括安全认证。

安全门和位置监控保护 - 适用于各种环境和应用

安全开关在许多不同行业的应用

我们的产品线 :安全开关

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn