中国 | 中文

触觉传感器

使用触觉传感器防护危险区域

采用压敏安全地毯形式的触觉传感器

触觉传感器对接触或压力作出反应。当人员踏上压敏地毯时,传感器会可靠地检测其位置并将位置数据转发给安全控制器,安全控制器会使设备或机器降低速度或停止运行。因此,触觉传感器为危险点和危险区域提供有效防护。

我们的压敏安全地毯PSENmat配备的各种触觉传感器技术可以检测出现在地毯表面上的人与物。PSENmat符合EN ISO 13856-1关于压敏防护设备的要求。

我们将该产品与安全Pilz的控制技术和可视化解决方案相结合,为客户提供安全、灵活的一站式整体解决方案。由于能够与各种附件配合,所以我们的触觉防护技术可灵活应用于任何机器。

利用触觉传感器技术的优点!

  • 与其他产品和接口高度兼容
  • 与Pilz的安全控制技术结合,形成整体安全解决方案
  • 应用的高度灵活性
  • Pilz的7x24小时客服保障您的高效使用
  • 始终如一的Pilz卓越品质
压敏安全地毯PSENmat

触觉传感器 – 特性

  • 符合EN ISO 13856-1标准的安全解决方案
  • 坚固耐用的表面
  • 敏感的传感器技术

我们的产品线:触觉传感器

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn