中国 | 中文

可配置小型控制器

众多功能,一个解决方案!

可配置小型控制器

PNOZmulti可配置安全技术的先驱,它无疑是您的正确选择。为什么?很简单:因为 Pilz 为您提供的是在世界各地得到成功应用的系统,始终处于技术前沿。

可配置小型控制器填补了传统安全继电器与大型可编程控制系统之间的空白。可配置小型控制器PNOZmulti 主要用于实施多种安全功能。您可以简单而灵活地保护人和机器的安全。

我们的小型控制器还能够在更小的机器上实现对机器的全面控制。这是一款模块化且可扩展的系统,因此,可以随设备或机器规模的增加或其要求的变化而一起扩展。通过使用扩展模块,您可以针对具体应用精确调整控制结构。作为用户,您只需购买实际需要使用的功能即可。

实现最佳可视化:将PNOZmulti与可视化软件PASvisu相结合

现在可以利用完美定制的软件对使用小型控制器 PNOZmulti 的设备进行可视化。可以通过直接连接轻松地将 PNOZmulti 关联到基于网络的可视化软件 PASvisu ,从而通过 PNOZmulti 传输控制组件的所有输入和输出。PASvisu 还提供人性化的诊断选项。快速重启有助于缩短停机时间!

PASvisu

PNOZmulti 现在可与 PASvisu 兼容

节约所有工程阶段的时间及成本 - 优点一览

  • 适合各种自动化环境及通信系统的全球安全标准,不仅具有成本效益,而且长期有效。
  • 接线简单意味着调试时间缩短
  • 预配置的认证软件模块简化配置修改
  • 简单、全面的诊断减少停机时间并提高设备可用性
  • 从计划到维护,只有一个系统 - 可随时进行扩展或功能修改
  • 最大安全性 – 安全等级高达 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (EN IEC 62061) 级,具体取决于应用
  • 安全组件完成自动化任务,释放合理化的潜力

我们的产品线:可配置小型控制器

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn