中国 | 中文

可配置紧凑型控制系统 PNOZmulti Mini

像安全继电器一样简单,与控制器一样灵活

可配置紧凑型控制系统 PNOZmulti Mini

您是否需要监控三种以上的安全功能?是否希望方便到只需在软件工具上单击几次鼠标?如果是这样,PNOZmulti Mini 可配置安全继电器便是您的理想解决方案!

PNOZmulti Mini 使用安全,是所有机器类型的全球安全标准。我们为您提供了独立于标准控制系统的一站式安全解决方案。您可以针对日益增多的要求方便地调整 PNOZmulti Mini。它采用紧凑式设计,并提供纯文本显示。PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统可以连接所有常用通信系统。此外,可配置安全继电器可与各种不同的操作控制系统一起使用。

可配置紧凑型控制系统 PNOZmulti Mini - 适合所有机器类型的全球通用安全标准!

新品:小型控制系统 PNOZmulti Mini现具有 POWERLINK 连接

对于可配置紧凑型控制系统 PNOZmulti Mini,现在可使用现场总线模块 PNOZ mmc12p PL 连接 POWERLINK 网络。这就意味着 PNOZmulti Mini 基础单元 PNOZ mm01.p 和 PNOZ mm0.2p 可在左侧扩展。

PNOZmulti Mini 也可连接到很多其他的现场总线系统,例如 PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen、CC-Link 和 EtherCAT 等。使用 ETH 通信模块扩展时,PNOZmulti Mini 也变成了 Ethernet TCP/IP 和 Modbus 的从站。因此,PNOZmulti 可连接所有常用现场总线系统。使用软件工具 PNOZmulti Configurator 进行配置特别简便和节约时间:你只需选择基础单元和现场总线模块,然后设置多达 128 个虚拟输入和输出。

新品:现场总线模块 PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – 优点一览

  • 高效,用于三种及更多的安全功能
  • 使用 PNOZmulti Configurator 软件工具实现所有工程阶段的时间和成本节约
  • 可自由配置的输入和输出提供了最大程度的灵活性
  • 采用紧凑型设计,节约了控制柜内的空间
  • 显示屏上的客户文本有助于快速诊断

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统的特性

PNOZmulti Mini 小型可配置控制系统的特性
  • 通过 PNOZmulti Configurator 定义系统功能
  • 根据接线方式的不同,最高可达适用于EN ISO 13849-1的PL e以及EN IEC 62061的SIL 3级的安全分类标准。
  • 有四种基础单元可供选择:独立式;-T独立式(温度范围更大);模块化且可扩展;模块化且可扩展,具有集成的多连接接口
  • 可使用连接模块和通信模块进行模块化扩展
  • 使用 PNOZsigma 扩展模块进行继电器触点扩展
  • 监控急停按钮、操作模式选择开关、使能按钮、双手控制按钮、安全门、光幕、光栅、屏蔽、安全地毯

我们的产品线:PNOZmulti Mini

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn