中国 | 中文

可配置安全系统 PNOZmulti

独创的可配置安全系统!

可配置安全系统 PNOZmulti

PNOZmulti 可配置控制系统在 2002 年就已上市,在成千上万次的使用中久经考验。它们帮助您在一个设备或机器上实施多种安全功能

得益于模块化结构,PNOZmulti 可以适应任何尺寸的设备和机械。通过使用各种模块 - 例如速度或静止监控器、安全模拟输入模块或各种基础单元 - 您可以非常灵活地实现应用。安全系统具有多功能性,可自由配置,并且可针对各种机械和设备工程领域进行定制。

PNOZmulti 监控安全功能,例如急停按钮、安全门、光栅和双手控制装置等。PNOZmulti 可配置控制系统是适合所有机器类型的全球通用安全标准!

用户可获得的优势:

  • 使用4种及更多安全功能的应用的理想选择
  • 直观的软件工具可释放所有工程阶段的节约潜力
  • 轻松诊断缩短停机时间
  • 全球认证
用户可获得的优势:

PNOZmulti 安全系统的特性

PNOZmulti 安全系统的特性
  • 适用于各种要求的多种基础单元:独立式或模块化且可扩展,适用于恶劣的工业环境,具有串行或 ETH 接口,特殊版本适用于压机应用或燃炉管理
  • 具有半导体或继电器输出的输出模块
  • 用于运动监控的安全速度监控
  • 连接模块用于安全地连接 PNOZmulti 基础单元,或连接 PDP 分布式模块
  • 现场总线模块用于连接更高级别的现场总线系统
  • PNOZmulti Configurator 软件工具用于创建安全功能

应用 – 安全又经济

您将在各行各业中找到 PNOZmulti 可配置安全系统的许多不同应用。安全与自动化功能的智能化融合、模块化理念和简单配置意味着该系统可以控制从简单机器到分布式设备的各种机械。PNOZmulti 十分灵活,可针对具体应用进行调整!

应用 – 安全又经济

我们的产品线:PNOZmulti

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn