中国 | 中文

小型控制器软件

小型控制器软件

PNOZmulti 小型控制器使设计、配置、存档及调试变得轻而易举。简便的诊断解决方案,减少机械设备的停机时间。我们的人性化软件工具可为您提供协助:使用 PNOZmulti Configurator 在电脑上创建安全电路。PVIS 诊断解决方案中的工具可实现更人性化的诊断。

优点一览

  • PNOZmulti Configurator 是一种通用工具,适用于所有工程阶段:规划、项目设计、调试、操作及维护。
  • 时间和成本节约缩短了上市时间
  • PVIS 通过快速、高效的故障修复最大程度缩短了停机时间
优点一览

PNOZmulti Configurator – 特性

PNOZmulti 小型控制器软件工具的优势
  • 用于定义设备的所有功能的图形工具
  • 访问许多不同的安全功能(例如急停按钮、双手控制按钮和安全门等设备的监控)
  • 硬件配置
  • 用简单的电路图表示 - 如何连接设备的输入和输出 - 使用预定图标
  • 电路图传输至基础单元
  • 可将电路图中频繁使用的组件组合成宏元素,保存在宏库中并重复使用

PVIS 诊断解决方案的特性

PVIS 诊断解决方案的特性
  • PVIS 为支持 PVIS 的控制器(例如 PNOZmulti 小型控制器或 PMC 驱动技术)提供可视化的诊断信息
  • PVIS OPC Configurator、PVIS OPC Server UA、PVIS ActiveX Control UA、PVIS OPC Server 和 PVIS ActiveX Control 的软件包

我们的产品线:软件

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn