比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSSuniversal - 分布式 I/O 系统的通信模块

针对您的应用定制的解决方案

分布式I/O系统的通信模块

PSSuniversal 通信模块可执行多种应用。与 PSSuniversal I/O 模块一起使用时,可将模块用作现场层面的远程 I/O。这为定制外围扩展提供了最佳解决方案。通过常用工业通信协议连接更高级别控制器。作为PSS 4000自动化系统组成部分的PSSuniversal I/O特殊模块同样具有远程I/O功能。

适合您的应用的定制解决方案 - 优点一览

  • 通过常用现场总线协议进行控制层面的通信
  • 在现场分布式处理安全相关和/或自动化功能
  • 安全功能块切换提供最佳利用率
  • 独立外设测试实现快速调试和轻松配置
  • 缩短响应时间且无需反馈
  • 用于连接中央控制器的经济高效的解决方案
针对您的应用定制的解决方案

快速轻松调试 - 特性一览

快速轻松调试
  • 安全相关及标准控制功能 - 物理上混合但逻辑上分开
  • 设计完全符合 EN 13849-1 4 类、IEC 61508 SIL 3 以及其它国际标准
  • 使用我们的软件实现轻松配置
  • 减少切换次数
  • 耐高温模块

通过安全功能块切换进行无反馈通信

在发生危险事件时,安全区块切换可用于切断一系列标准输出(例如多个电机)的电源。因此,当发生潜在危险情况时,例如操作了急停按钮,可保证设备整个部分的安全关闭,而其他部分则继续工作。

利用PSSuniversal Assistant进行快速配置

通过“拖放”操作,简单快速地构建系统结构:PSSuniversal Assistant是此项任务的实用配置工具。可免费获取PSSuniversal Assistant。如果您购买了相应的许可证,即可启用其编程功能。

通过安全功能块切换进行无反馈通信

完美定制您的实际行业应用

我们的产品线:PSSuniversal 通信模块

PSSuniversal 标准通信模块

这些通信模块适合实施标准应用。

PSSuniversal 组合通信模块

通信模块用于实施安全相关应用及标准应用。

PSS 4000 自动化系统中的 PSSuniversal 通信模块

自动化系统 PSS 4000 中执行安全相关应用及标准应用的 PSSuniversal I/O 通信模块。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350