比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMIopen – 适用于您的软件的开放软件平台

PMI 5系列操作终端

PMIopen – 适用于您的软件的开放软件平台

人机界面(HMI)用于过程可视化和人与机器之间的交互。PMI 5(Pilz人机界面)操作终端为您的诊断和可视化任务提供精细的面板。强大的1 GHz RISC处理器保证系统即使在复杂应用中也能快速工作。

PMI 5设备的兼容性 – 与所有常用可视化软件兼容。您可以选择各种不同的显示屏尺寸,从3.5"到15"不等。使您能够根据项目需要进行灵活应用。

PMIopen操作终端的优点和特性

  • 开放式硬件平台 – 与所有常用可视化软件兼容
  • 使用任何Windows® CE兼容的软件实现可视化
  • 使用简单直观,各种不同的显示屏尺寸、接口和特性选项提供高度灵活性
  • PMI 5 Assistant使安装快速简便
  • 适用于PSS 4000、SafetyBUS p、SafetyNET p、SafetyEYE、Pilz运动控制(PMC)和PNOZmulti的可视化
  • PVIS和PSS 4000自动化系统的丰富诊断功能。SafetyBUS p、SafetyNET p安全总线系统及PNOZmulti可配置小型控制器的更多诊断选项。
  • 设计、开发和制造 – 德国制造
优点一览

我们的产品范围:PMIopen

PMIopen

操作终端PMI是高品质的触屏终端。借助于 PMIopen,您可以运行内部开发的自有可视化软件,或者运行企业现有的软件包。
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

从这里获取PMI 5 Assistant,以便轻松安装软件包。

下载软件PMI 5 Assistant

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350