比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMIcontrol - 完整的控制、诊断和可视化解决方案

6系列操作终端

6系列操作终端

我们的人机界面产品(HMI)可以为更复杂的过程提供支持。高性能 PMI 6 系列配备符合 IEC 61131-3 标准的 PLC 软件,具备可视化功能。借助专业诊断与可视化, 单一设备可对整个设备过程进行控制

操作终端配备用户友好的可视化软件。此外,它们还兼容所有主流的HMI软件。得益于开放接口的使用,PMI 产品具有高度兼容性,可完美集成到您的自动化系统中。提供三种显示屏尺寸(7至15"),您可以根据项目需要进行灵活选择。您将受益于高级的功能以及广泛的应用领域!

PMIcontrol操作设备的优点和特性

  • 设备和机械提供专业控制、可视化和诊断
  • 符合IEC 61131-3 标准的Soft PLC
  • 通过PNOZmulti小型控制器的综合诊断解决方案(PVIS)实现高生产率
  • 集成了CANopen和Modbus TCP主站功能
  • 使用PMI 6 Assistant轻松安装软件包
  • 配备Windows Embedded Compact 7
  • CODESYS的目标可视化
  • 设计、开发和制造 – 德国制造
您的优势概览

我们的产品范围:PMIcontrol

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350