比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSENbolt 安全门栓

用于确保安全门监控的组合解决方案

PSENbolt 安全门栓

PSENbolt 安全门栓包括机械门栓、把手和各种可组合的安全开关(基于不同操作原理)。无需执行昂贵的室内工程任务。一方面,安全门栓符合防止失效和操纵保护的最高要求。

另一方面,PSENbolt安全门栓还为安全门监控提供保障 – 安全级别达到最高的 PL e 级 (EN/ISO 13849-1)/ SIL CL 3 级 (EN/IEC 62061),具体取决于使用的传感器。作为机械式替代产品的 PSENbolt 安全门栓特别适合监控难于调节的安全门

PSENbolt 安全门栓 – 优点一览

  • 降低开发和安装成本
  • 高成本效益的解决方案,包含安全开关、把手和门栓
  • 最多2个开关的简单组合
  • 机械保护和坚固材料确保极长使用寿命
  • RFID 应答器技术和 PSENcode 编码型安全开关提供最高级别的操纵保护和防止失效
  • 锁定销防止门栓意外关闭

安全门栓的特性

安全门栓的特性
  • 用于门把手和安全开关的完整解决方案
  • 与 PSENcode 紧凑型设计和 PSENmech 匹配
  • 预调的门栓
  • 具有逃生释放的版本
  • 可挂锁防止门的机械锁定

使用 PSENbolt 安全门栓进行安全门监控

PSENbolt 安全门栓非常适合难于调节的安全门以及处于剧烈振动环境中的安全门。安全门栓还适用于需要经常打开然后重新关闭安全门的区域。使用 PSENbolt 安全门栓可以为各种安全门应用提供安全防护,具体取决于使用的安全开关的操作原理:

PSENmech 机械安全开关 (PSEN me1):得益于过程防护,PSENmech 的更大抽取力可防止安全门意外打开。

磁性安全开关PSENmag 1.4:PSENmag 为操纵保护和防止失效要求不那么严格的应用提供了一种经济高效的解决方案。

编码型安全开关 PSENcode通过从执行机构到开关的唯一编码传输,以最小空间占用量保证最高级别的操纵保护(钥匙锁原理)。

PSENmech (PSEN me1) 与 PSENcode 的组合:PSENmech 通过过程防护防止安全门意外打开。PSENcode 提供达到最高安全级别 PL e (EN ISO 13849-1)/ SIL CL 3 (EN/IEC 62061) 的操纵保护。

使用 PSENbolt 安全门栓进行安全门监控

安全门栓的行业应用

我们的产品线:PSENbolt 安全门栓

PSENbolt 安全门栓

可与 PSENmag 磁性安全开关、PSENcode 编码型安全开关和/或 PSENmech 机械安全开关组合使用。何不试用一下!

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350