比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

压敏安全地毯PSENmat

压敏安全地毯PSENmat

PSENmat是全球首创:将压敏安全地毯与开关功能集成。因此,该压敏安全地毯的功能不仅限于区域监控。PSENmat还具有操作功能,可以触发事先自由定义的操作。这是通过集成的虚拟开关实现的。

压敏安全地毯PSENmat可以为员工提供符合EN ISO 13856-1标准的压敏式安全防护。安全地毯能够检测到踏足其上的人员并准确记录人员位置,然后将位置数据转发到安全控制器。一旦有人进入危险区域,PSENmat会使机器减速或停止运行(进出保护)。当探测区域内有人时,压敏安全地毯也会阻止机器意外地重新启动(针对探测区域背后的侵入提供防护)。
这种情况下的响应时间比较短,≤25毫秒。

PSENmat荣获2018年自动化奖

PSENmat是全球首款将机械操作与安全区域监控相结合的产品。正是这种创新获得了评审团的青睐:PSENmat入围“标准组件和传感器技术”类别的前五名。

SPS IPC Drives 2018的参观者随后投票选出他们的最欣赏的产品。动态安全地毯收获了大量选票,最终获得了第X名

2018年自动化奖

安全监控与新的操作理念

压敏安全地毯PSENmat还具有位置检测功能,支持全新的机器操作理念。因此,员工可以使用能单独定义的地毯区域以利用集成的开关功能,并且无需动手就能进行操作。PSENmat可用于创建畅通无阻的工作区域并极大地降低事故风险。

压敏安全地毯PSENmat可用于多个不同领域,因为其高度灵活:能够部署在其他安全产品无法覆盖的区域。所以,PSENmat最适合情况复杂且阻碍重重的应用 – 即使可见性条件很差。您也可以使用压敏安全地毯控制设备或机器的操作过程,或者进行质量控制。

集成式OSSD输出确保高度灵活性。该设备可以连接任意分析装置。将压敏安全地毯串联使用可以减少接线工作量。最多可以将22块压敏安全地毯串联使用,具体取决于您的需求。

压敏安全地毯PSENmat – 优点一览

压敏安全地毯的应用范围
  • 将压敏安全地毯(故障安全)与位置检测(标准)集于一身 – 区域监控与虚拟开关功能首次结合
  • 集成式开关功能确保工作站安全且符合人机工程学
  • 可以单独定义的“虚拟开关”作为动态操作理念具有高度灵活性
  • 广泛的应用领域 – 从控制机器操作过程到质量控制
  • 可以将22块安全地毯串联连接

压敏安全地毯PSENmat的特点

  • 压敏安全地毯符合EN ISO 13856-1标准要求
  • SIL 2符合EN ISO 61508标准要求,安全等级Pl d符合EN 13849标准要求
  • 集成式OSSD输出确保高度灵活性并减少接线工作
  • 极快的响应时间提高了安全性:≤ 25 ms
  • 可在0°C至+50°C的环境温度中使用
  • 防护等级为IP 67的压敏安全地毯坚固耐用且抗干扰能力强 — 同样适用于高机械负载的应用
  • 地毯尺寸1000 mm x 600 mm,厚度32 mm
斜面和地毯紧固

压敏安全地毯的行业应用

想一探究竟?

这让您感到好奇吗?您想了解有关智能PSENmat的更多信息吗?期待您的到来。

联系表单

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350